El switch MSN4700-WS2RC es la 4ª generación de switches Spectrum, diseñados específicamente para aplicaciones de centros de datos leaf/spine/super-spine. Proporciona velocidades de puerto que abarcan desde 1GbE hasta 400GbE, permite la conectividad con puntos finales a distintas velocidades y tiene un rendimiento de 12,8Tb/s, con una capacidad de procesamiento de 8,4Bpps. Viene preinstalado con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo de red abierto que permite automatización avanzada, personalización y escalabilidad mediante web scale, lo que lo hace ideal para aplicaciones de TI, nube, almacenamiento hiperconvergente y análisis de datos a escala web.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch de centro de datos Ethernet capa 3 de 32 puertos, MSN4700-WS2RC, 32 x 400Gb QSFP-DD, soporta NVIDIA® Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
MSN4700-WS2RC, switch de centro de datos de capa 3 Ethernet de 32 puertos basado en NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 32 x 400Gb QSFP-DD, soporta Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
Características del producto
Soporta el apilamiento/MLAG/VRRP
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta el reinicio perfecto de GR, el avance rápido de BFD
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta MPLS/VXLAN/EVPN
Soporta RIP, OSPFv3, BGP4+ y ECMP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, HTTP, log
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta estadísticas de tráfico
Soporta ACL global
Compatible con los protocolos estándar
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Soporta Telnet, SSHv1/v2
Soporta BPDU Guard/filtro/transparente
Soporta el mecanismo de protección de la CPU por hardware
Soporta DHCP snooping
Soporta el control de acceso al dispositivo Telnet basado en la IP de origen
Soluciones de conexión
Características
EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como hosting multi-tenant y migración de máquinas virtuales, etc.
Túnel de red virtual de capa 2
Hospedaje multi-inquilino
Migración de máquinas virtuales
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.
Velocidades de conmutación | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De atrás hacia adelante | De atrás hacia adelante | De adelante hacia atrás |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
MSN4700-WS2RC, switch de centro de datos de capa 3 Ethernet de 32 puertos basado en NVIDIA® Mellanox Spectrum-3, 32 x 400Gb QSFP-DD, soporta Cumulus Linux™ durante 1 año, flujo de aire C2P
El switch MSN4700-WS2RC es la 4ª generación de switches Spectrum, diseñados específicamente para aplicaciones de centros de datos leaf/spine/super-spine. Proporciona velocidades de puerto que abarcan desde 1GbE hasta 400GbE, permite la conectividad con puntos finales a distintas velocidades y tiene un rendimiento de 12,8Tb/s, con una capacidad de procesamiento de 8,4Bpps. Viene preinstalado con NVIDIA Cumulus Linux, un potente sistema operativo de red abierto que permite automatización avanzada, personalización y escalabilidad mediante web scale, lo que lo hace ideal para aplicaciones de TI, nube, almacenamiento hiperconvergente y análisis de datos a escala web.
Características del producto
Soporta el apilamiento/MLAG/VRRP
Soporta conmutación multicapa de doble pila IPv4/IPv6 a velocidad de línea
Soporta el reinicio perfecto de GR, el avance rápido de BFD
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta MPLS/VXLAN/EVPN
Soporta RIP, OSPFv3, BGP4+ y ECMP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, HTTP, log
Soporta Syslog, gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta estadísticas de tráfico
Soporta ACL global
Compatible con los protocolos estándar
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON
Soporta Telnet, SSHv1/v2
Soporta BPDU Guard/filtro/transparente
Soporta el mecanismo de protección de la CPU por hardware
Soporta DHCP snooping
Soporta el control de acceso al dispositivo Telnet basado en la IP de origen
EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de capa 2, logrando servicios como hosting multi-tenant y migración de máquinas virtuales, etc.
Túnel de red virtual de capa 2
Hospedaje multi-inquilino
Migración de máquinas virtuales
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
RoCE provides efficient, low latency, lossless transport, necessary for modern datacenter applications. ECN and PFC are the key technologies to realize low latency, lossless transport.
Velocidades de conmutación | 32x 400G | 32x 400G | 24x 100G, 8x 400G | 24x 100G, 8x 400G |
MLAG | ||||
PTP | ||||
VXLAN | ||||
EVPN | ||||
Flujo de aire | De adelante hacia atrás | De atrás hacia adelante | De atrás hacia adelante | De adelante hacia atrás |
BGPv4/v6 | ||||
PFC | ||||
ECN | ||||
OSPFv2/v3 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
71.610,22 € (IVA incluido)