El switch S1900-8TP 8-port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ proporciona 8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, puede ser utilizado para enlazar equipos de mayor ancho de banda aguas arriba. Este switch es un diseño con alto nivel de integración, fácil de operar, que es adecuado para la supervisión de la seguridad y el diseño de puntos de acceso Wi-Fi. Con ocho puertos PoE+, puede detectar automáticamente y suministrar energía con aquellos dispositivos alimentados (PD) compatibles con IEEE 802.3af/at, como AP, cámaras IP o teléfonos IP, etc. Las redes de oficina sin restricciones de diseño de línea eléctrica, puede satisfacer las pequeñas y medianas empresas, comunidad inteligente, hoteles, parques y red de oficinas y los requisitos de acceso.
Haz clic para ampliar la imagen
S1900-8TP, Switch PoE no administrable SOHO de 8 puertos gigabit ethernet, 8 puertos PoE+ @140W, metal, escritorio o montaje en rack
S1900-8TP, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 de 8 puertos no gestionado, 8 puertos PoE+ a 140W, metal, sobremesa/montado en rack
Software Spotlights
Plug and Play, sin necesidad de configuración
8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps con autonegociación
Soporta el puerto auto MDI/MDIX
Diseño energéticamente eficiente que cumple con la norma IEEE 802.3az
Carcasa metálica duradera, opciones de montaje de sobremesa o en rack
Conforme al estándar IEEE 802.3af/at
Soporta los estándares y protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Soluciones de conexión
Características
Un diseño plug-and-play facilita la utilización, sin necesidad de un técnico. La red cableada está disponible después de conectar un cable ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que consumen mucho tiempo.
Este switch es compatible con IEEE 802.3az, que reduce el consumo de energía durante períodos de baja actividad de datos, pone el puerto no utilizado en modo de sueño y ahorra una cantidad sustancial de energía.
Puertos RJ45 | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T |
Puertos PoE | 8 x PoE+ | — | — | 5 x PoE+ |
Presupuesto PoE | 140W | — | — | 60W |
Tipo de gestión | No administrable | No administrable | No administrable | No administrable |
Fuente de alimentación | Incorporada | Externa | Externa | Externa |
Ventilador | 1 Ventilador incorporado | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
Opciones de montaje | Escritorio o montaje en rack | Escritorio o montaje en pared | Escritorio o montaje en pared | Escritorio o montaje en pared |
IEEE 802.3az (EEE) |
Vídeos
S1900-8TP, switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 de 8 puertos no gestionado, 8 puertos PoE+ a 140W, metal, sobremesa/montado en rack
El switch S1900-8TP 8-port Gigabit Ethernet Unmanaged PoE+ proporciona 8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, puede ser utilizado para enlazar equipos de mayor ancho de banda aguas arriba. Este switch es un diseño con alto nivel de integración, fácil de operar, que es adecuado para la supervisión de la seguridad y el diseño de puntos de acceso Wi-Fi. Con ocho puertos PoE+, puede detectar automáticamente y suministrar energía con aquellos dispositivos alimentados (PD) compatibles con IEEE 802.3af/at, como AP, cámaras IP o teléfonos IP, etc. Las redes de oficina sin restricciones de diseño de línea eléctrica, puede satisfacer las pequeñas y medianas empresas, comunidad inteligente, hoteles, parques y red de oficinas y los requisitos de acceso.
Software Spotlights
Plug and Play, sin necesidad de configuración
8 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps con autonegociación
Soporta el puerto auto MDI/MDIX
Diseño energéticamente eficiente que cumple con la norma IEEE 802.3az
Carcasa metálica duradera, opciones de montaje de sobremesa o en rack
Conforme al estándar IEEE 802.3af/at
Soporta los estándares y protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Un diseño plug-and-play facilita la utilización, sin necesidad de un técnico. La red cableada está disponible después de conectar un cable ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que consumen mucho tiempo.
Este switch es compatible con IEEE 802.3az, que reduce el consumo de energía durante períodos de baja actividad de datos, pone el puerto no utilizado en modo de sueño y ahorra una cantidad sustancial de energía.
Puertos RJ45 | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T | 8 x 10/100/1000BASE-T | 5 x 10/100/1000BASE-T |
Puertos PoE | 8 x PoE+ | — | — | 5 x PoE+ |
Presupuesto PoE | 140W | — | — | 60W |
Tipo de gestión | No administrable | No administrable | No administrable | No administrable |
Fuente de alimentación | Incorporada | Externa | Externa | Externa |
Ventilador | 1 Ventilador incorporado | Sin ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador |
Opciones de montaje | Escritorio o montaje en rack | Escritorio o montaje en pared | Escritorio o montaje en pared | Escritorio o montaje en pared |
IEEE 802.3az (EEE) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
107,69 € (IVA incluido)