FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S1900-8T.
00:57
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.
Esta imagen trata sobre S1900-8T.

Switch no administrable SOHO de 8 puertos gigabit ethernet, S1900-8T, metal, sin ventilador escritorio o montaje en pared

#132527
#132527

Realtek RTL8370N Auto-MDI/MDIX Montaje en sobremesa/pared

38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: S1900-8T
1.1K vendidos
20 comentarios
25 preguntas
10 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
1009 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 14 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

S1900-8T, switch no administrado Gigabit Ethernet L2 de 8 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/pared

El switch no administrado S1900-8T Gigabit Ethernet proporciona una conectividad de red perfecta. Todos los puertos admiten la función Auto MDI/MDIX. Con 8 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps, el switch puede actualizar su antigua red a una red de 1000Mbps de alto rendimiento, fácil de usar y de bajo costo. Con una instalación sencilla y un funcionamiento fácil de usar, el switch es adecuado para ampliar la red de su hogar u oficina. Los LED en el panel frontal muestran dinámicamente el estado operativo de la red.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Realtek RTL8367N
Capacidad de conmutación
16Gbps
Dirección MAC
4K
Tasa de reenvío
11.9Mpps
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Búfer de paquetes
0.19MB
Temperatura de funcionamiento
0ºC a 40ºC (32°F a 104°F)
Fuente de alimentación
5VDC 1A (Fuente de alimentación externa)
MTBF
>50,000 horas
Número de ventiladores
Sin ventilador
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC (-40°F a 158°F)
Jumbo Frame
9,216
Consumo máximo de energía
3.1W (DC 5V)
Métodos de montaje
De sobremesa o en pared
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.10''x5.52''x2.99'' (28x140x76mm)
Normas y protocolos
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de red de oficina simplificada
Solución de red SOHO para empresas
Ver productos
Solución de red de oficina simplificada
Ver productos

Características

Crea una experiencia de red de oficina minimalista
La arquitectura simplificada de dos capas permite implantar y administrar fácilmente redes de alta velocidad.
Plug and Play, no se requiere configuración

Un diseño plug-and-play facilita la utilización, sin necesidad de un técnico. La red cableada está disponible después de conectar un cable ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que consumen mucho tiempo.

Todos los puertos gigabit, disfruta de redes de alta velocidad
Este switch proporciona 8 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100/1000Mbps. Todos los puertos cuentan con reenvío a velocidad de cable, el tiempo de transmisión se reduce, expande fácilmente tu red.
RTL8370N
Chip Realtek
1000M
Presupuesto de energía
16Gbps
Capacidad de switch
Ethernet verde para ahorrar energía

Este switch es compatible con IEEE 802.3az, que reduce el consumo de energía durante períodos de baja actividad de datos, pone el puerto no utilizado en modo de sueño y ahorra una cantidad sustancial de energía.

Diseño silencioso y sin ventilador
Amplía tu red sin interrumpir tu entorno de oficina silencioso.
Diseño compacto
Diseño sin ventilador
Escritorio o montaje en pared
Puertos RJ45
8 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Puertos PoE
5 x PoE+
8 x PoE+
Presupuesto PoE
60W
140W
Tipo de gestión
No administrable
No administrable
No administrable
No administrable
Fuente de alimentación
Externa
Externa
Externa
Incorporada
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
1 Ventilador incorporado
Opciones de montaje
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyesyesyes
Especificaciones

S1900-8T, switch no administrado Gigabit Ethernet L2 de 8 puertos, metal, sin ventilador, montaje en escritorio/pared

El switch no administrado S1900-8T Gigabit Ethernet proporciona una conectividad de red perfecta. Todos los puertos admiten la función Auto MDI/MDIX. Con 8 puertos RJ45 de negociación automática de 10/100/1000Mbps, el switch puede actualizar su antigua red a una red de 1000Mbps de alto rendimiento, fácil de usar y de bajo costo. Con una instalación sencilla y un funcionamiento fácil de usar, el switch es adecuado para ampliar la red de su hogar u oficina. Los LED en el panel frontal muestran dinámicamente el estado operativo de la red.

Especificaciones
Puertos
8x 10/100/1000BASE-T RJ45
Chip de switch
Realtek RTL8367N
Capacidad de conmutación
16Gbps
Dirección MAC
4K
Tasa de reenvío
11.9Mpps
Método de transferencia
Almacenar y reenviar
Búfer de paquetes
0.19MB
Temperatura de funcionamiento
0ºC a 40ºC (32°F a 104°F)
Fuente de alimentación
5VDC 1A (Fuente de alimentación externa)
MTBF
>50,000 horas
Número de ventiladores
Sin ventilador
Temperatura de almacenamiento
-40ºC a 70ºC (-40°F a 158°F)
Jumbo Frame
9,216
Consumo máximo de energía
3.1W (DC 5V)
Métodos de montaje
De sobremesa o en pared
Material del producto
Metal
Dimensiones (HxWxD)
1.10''x5.52''x2.99'' (28x140x76mm)
Normas y protocolos
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de red de oficina simplificada
Solución de red SOHO para empresas
Ver productos
Solución de red de oficina simplificada
Ver productos
Características
Crea una experiencia de red de oficina minimalista
La arquitectura simplificada de dos capas permite implantar y administrar fácilmente redes de alta velocidad.
Plug and Play, no se requiere configuración

Un diseño plug-and-play facilita la utilización, sin necesidad de un técnico. La red cableada está disponible después de conectar un cable ethernet sin esfuerzo y sin operaciones que consumen mucho tiempo.

Todos los puertos gigabit, disfruta de redes de alta velocidad
Este switch proporciona 8 puertos RJ45 de negociación automática a 10/100/1000Mbps. Todos los puertos cuentan con reenvío a velocidad de cable, el tiempo de transmisión se reduce, expande fácilmente tu red.
RTL8370N
Chip Realtek
1000M
Presupuesto de energía
16Gbps
Capacidad de switch
Ethernet verde para ahorrar energía

Este switch es compatible con IEEE 802.3az, que reduce el consumo de energía durante períodos de baja actividad de datos, pone el puerto no utilizado en modo de sueño y ahorra una cantidad sustancial de energía.

Diseño silencioso y sin ventilador
Amplía tu red sin interrumpir tu entorno de oficina silencioso.
Diseño compacto
Diseño sin ventilador
Escritorio o montaje en pared
Puertos RJ45
8 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
Puertos PoE
5 x PoE+
8 x PoE+
Presupuesto PoE
60W
140W
Tipo de gestión
No administrable
No administrable
No administrable
No administrable
Fuente de alimentación
Externa
Externa
Externa
Incorporada
Ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
Sin ventilador
1 Ventilador incorporado
Opciones de montaje
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en pared
Escritorio o montaje en rack
IEEE 802.3az (EEE)
yesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

38,72 € (IVA incluido)

10 en almacén DE
1009 en almacén global