El transceptor de fotónica de silicio QSFP-DD 400GBASE-DR4 se basa en una nueva plataforma de fotónica de silicio (SiPh) de última generación. Utiliza chips SiPh que integran una serie de componentes optoelectrónicos activos y pasivos, tecnología de empaquetado 3D y chips DSP de 7nm líderes en el sector. Se trata de una solución rentable y de menor consumo energético para centros de datos de 400GBASE.
El módulo fotónico de silicio 400GBASE-DR4 admite longitudes de enlace de hasta 500m SMF con conector MTP/MPO-12. Es compatible con el MSA QSFP-DD, el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Puede usarse como breakout 4x100G a QSFP-DR-100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-DR4-S, 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-DR4-S, 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF (con FEC de host) | 500m@SMF (con FEC de host) | 500m@SMF (con FEC de host) |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | DFB | EML | DFB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-400G-DR4-S, 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
El transceptor de fotónica de silicio QSFP-DD 400GBASE-DR4 se basa en una nueva plataforma de fotónica de silicio (SiPh) de última generación. Utiliza chips SiPh que integran una serie de componentes optoelectrónicos activos y pasivos, tecnología de empaquetado 3D y chips DSP de 7nm líderes en el sector. Se trata de una solución rentable y de menor consumo energético para centros de datos de 400GBASE.
El módulo fotónico de silicio 400GBASE-DR4 admite longitudes de enlace de hasta 500m SMF con conector MTP/MPO-12. Es compatible con el MSA QSFP-DD, el protocolo IEEE 802.3bs y los estándares 400GAUI-8. La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles paralelos mediante una longitud de onda por carril. Puede usarse como breakout 4x100G a QSFP-DR-100G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF (con FEC de host) | 500m@SMF (con FEC de host) | 500m@SMF (con FEC de host) |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo de transmisor | DFB | EML | DFB |
Protocolos | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
724,79 € (IVA incluido)