FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.

Cat6 Verlegekabel, 23AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMR, Blau, 305m

Bestseller #58708
Bestseller #58708

Blankes Volldrahtkabel PVC 1G Innenbereich

179,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
213,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
3.5K verkauft
55 Bewertungen
28 Fragen
31 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
50 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
210,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, UTP, Volldraht, PVC CMR, 23AWG

Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
550MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,565 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,20 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, UTP, Volldraht, PVC CMR, 23AWG

Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMR
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
550MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,565 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,20 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
26,4
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit
So wählen Sie CM-, CMR- und CMP-Kabel aus

Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.

Zuverlässige Qualität und benutzerfreundliches Design
Einfache Installation mit RJ45-Steckern und werkzeuglosem Keystone-Buchsen

Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

179,00 € (exkl. MwSt.)

213,01 € (inkl. MwSt.)

31 Stk. im Global-Lager