Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können Sie mit Hilfe der Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage problemlos mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe hinzufügen, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
D-DTU, E1/TI Telefoniekarten für europäische und nordamerikanische Bedingungen, können flexibel in einer PBX-D503 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützt 1 E1/T1 pro Karte und zwei beliebige Karten der gleichen Serie können je nach Bedarf gemischt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
D-DTU, Digital Card for IP PBX-D503
D-DTU, 1 E1/T1 Port, Telefoniekarte für IP PBX-IP PBX D503
Anwendungslösung
Merkmale
Das D503, das mit dieser Telefoniekarte (zwei) ausgestattet ist, unterstützt bis zu 2 digitale Amtsleitungen, bis zu 60 Benutzer, die gleichzeitig wählen können, und erweitert die Dienste flexibler.
Matching IP PBX | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Standard Interface | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Operating Temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Humidity | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing |
Dimensions | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
D-DTU, 1 E1/T1 Port, Telefoniekarte für IP PBX-IP PBX D503
Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können Sie mit Hilfe der Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage problemlos mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe hinzufügen, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
D-DTU, E1/TI Telefoniekarten für europäische und nordamerikanische Bedingungen, können flexibel in einer PBX-D503 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützt 1 E1/T1 pro Karte und zwei beliebige Karten der gleichen Serie können je nach Bedarf gemischt werden.
Das D503, das mit dieser Telefoniekarte (zwei) ausgestattet ist, unterstützt bis zu 2 digitale Amtsleitungen, bis zu 60 Benutzer, die gleichzeitig wählen können, und erweitert die Dienste flexibler.
Matching IP PBX | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 | PBX-C302/C503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Standard Interface | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Operating Temperature | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Humidity | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing | 5%-95% Non-Condensing |
Dimensions | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
343,91 € (inkl. MwSt.)