S2805S-24TF-P wird mit 24 x 10/100/1000BASE-T-Ports, 4 x 1 Gb geliefert SFP-Uplinks, es entspricht auch dem PoE+-Standard. Alle 24 Ports unterstützen IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung von PD-Geräten wie AP, IP-Kameras oder IP-Telefonen usw. Darüber hinaus können die 4 Gigabit-SFP-Ports zur Verbindung verwendet werden Bandbreite zu höheren Upstream-Geräten.
Die S2805S-Switches integrieren Hochleistungshardware mit erweiterten L2-Funktionen der FSOS-Plattform wie 802.1Q VLAN und portbasiertem VLAN, QoS, ACL usw. und können die Anforderungen vieler Szenarien in KMUs erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S2805S-24TF-P - 24-Port Gigabit Ethernet L2 Managed PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 1Gb SFP Uplinks
S2805S-24TF-P, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2-Managed-PoE+-Switch, 24 x PoE+-Ports bei 370 W, mit 4 x 1-Gb-SFP-Uplinks
Software Features
802.1Q VLAN
Unterstützt QoS
Unterstützt ACL
Unterstützt IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30W pro Port)
8K MAC-Adresse
56Gbps Switch-Kapazität
Unterstützt STP
Unterstützt IGMP Snooping (V2, V3)
Unterstützt ARP-Check
LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung, Aktivität und Geschwindigkeit
Portüberwachung
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON
Unterstützt WEB
Unterstützt TELENT
Konfigurationsmanagement
Backup-/Upgrade-Management
Anwendungslösung
Merkmale
Voll ausgestatteter L2-Switch mit einfacher Web-GUI-Verwaltung, der die Netzwerkanforderungen wachsender KMUs in hohem Maße erfüllt.
Durch die Trennung Ihrer Netzwerke ohne den Kauf separater Geräte für jedes einzelne können Sie virtuelle Grenzen um Geschäftseinheiten herum schaffen, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und so die Sicherheit zu erhöhen.
DHCP weist IP-Adressen dynamisch zu, vereinfacht die Verwaltung von IP-Adressen, spart mehr Verwaltungszeit und -kosten und ist sicherer.
SNMP bietet einheitliche Schnittstellen und Protokolle zur Verwaltung von Geräten in verschiedenen physischen Bereichen, um die Effizienz der Verwaltung zu verbessern.
Videos
S2805S-24TF-P, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2-Managed-PoE+-Switch, 24 x PoE+-Ports bei 370 W, mit 4 x 1-Gb-SFP-Uplinks
S2805S-24TF-P wird mit 24 x 10/100/1000BASE-T-Ports, 4 x 1 Gb geliefert SFP-Uplinks, es entspricht auch dem PoE+-Standard. Alle 24 Ports unterstützen IEEE 802.3af PoE und IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung von PD-Geräten wie AP, IP-Kameras oder IP-Telefonen usw. Darüber hinaus können die 4 Gigabit-SFP-Ports zur Verbindung verwendet werden Bandbreite zu höheren Upstream-Geräten.
Die S2805S-Switches integrieren Hochleistungshardware mit erweiterten L2-Funktionen der FSOS-Plattform wie 802.1Q VLAN und portbasiertem VLAN, QoS, ACL usw. und können die Anforderungen vieler Szenarien in KMUs erfüllen.
Software Features
802.1Q VLAN
Unterstützt QoS
Unterstützt ACL
Unterstützt IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30W pro Port)
8K MAC-Adresse
56Gbps Switch-Kapazität
Unterstützt STP
Unterstützt IGMP Snooping (V2, V3)
Unterstützt ARP-Check
LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung, Aktivität und Geschwindigkeit
Portüberwachung
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON
Unterstützt WEB
Unterstützt TELENT
Konfigurationsmanagement
Backup-/Upgrade-Management
Voll ausgestatteter L2-Switch mit einfacher Web-GUI-Verwaltung, der die Netzwerkanforderungen wachsender KMUs in hohem Maße erfüllt.
Durch die Trennung Ihrer Netzwerke ohne den Kauf separater Geräte für jedes einzelne können Sie virtuelle Grenzen um Geschäftseinheiten herum schaffen, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und so die Sicherheit zu erhöhen.
DHCP weist IP-Adressen dynamisch zu, vereinfacht die Verwaltung von IP-Adressen, spart mehr Verwaltungszeit und -kosten und ist sicherer.
SNMP bietet einheitliche Schnittstellen und Protokolle zur Verwaltung von Geräten in verschiedenen physischen Bereichen, um die Effizienz der Verwaltung zu verbessern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
332,01 € (inkl. MwSt.)