FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S2800S-48T4F.
01:18
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 主多图替换.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von S2800S-48T4F.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 主多图替换.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

S2800S-48T4F - 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks

#129517
#129517

L2+ 1G Uplink QoS DHCP

332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S2800S-48T4F
2.9K verkauft
12 Bewertungen
16 Fragen
4 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S2800S-48T4F, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Smart Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks

Der S2800S-48T4F ist eine kompakte, kostengünstige Lösung für Heim- und kleine Unternehmensnetzwerke. Die 4x 1Gb SFP-Ports erfüllen die Anforderungen an die Netzwerkerweiterung und sorgen für mehr Nachhaltigkeit und ein uneingeschränktes Netzwerkerlebnis.

Die S2800S-Switches integrieren leistungsstarke Hardware mit der FSOS-Plattform und erweiterten L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und Port-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP Link Aggregation, statisches Routing usw., die die Anforderungen vieler Szenarien in KMUs erfüllen können.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Paketspeicher
4MB
Switch-Kapazität
104Gbps
MAC-Adresse
8K
Weiterleitungsrate
77,38 Mpps
Eingangsleistung
AC100-240V, 50/60Hz
SDRAM
128MB
Max. Stromverbrauch
36W
Flash-Speicher
16MB
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Abmessung (HxBxT)
1,73”x17,32”x8,27” (44x440x210mm)
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC (-40°F bis 158°F)
Jumbo Frame
10K
Montage
Tisch-/Rackmontage
Management
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Garantie
1 Jahr
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Enterprise SOHO-Netzwerklösung
Enterprise SOHO-Netzwerklösung
Produkte anzeigen

Merkmale

Verbesserte L2+-Funktionen für KMU-Netzwerke

Der voll ausgestattete L2+-Switch verfügt über eine einfache Web-GUI-Verwaltung und erfüllt insbesondere die Netzanforderungen von wachsenden KMUs.

VLANs für Sicherheit und Kosteneinsparungen

Indem Sie Ihre Netzwerke voneinander trennen, ohne für jedes einzelne separate Ausrüstung zu kaufen, können Sie virtuelle Grenzen um Geschäftseinheiten herum schaffen, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und so die Sicherheit zu erhöhen.

QoS für extrem schnelles Internet

Advanced QoS priorisiert geschäftskritischen Datenverkehr wie Videokonferenzen und bietet ein verzögerungsfreies Netzwerkerlebnis, das langfristige Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen fördern kann.

Grünes Ethernet für Umweltfreiheit

Der S2800S entspricht IEEE 802.3az und hilft Ihnen, Strom und Kosten zu sparen, indem er autonom eine Verbindung herstellt und den Status von Geräten oder die Länge der an die Ports angeschlossenen Kabel erkennt.

Einfache visuelle Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Einfaches Management: Web, CLI, Telnet, SSH
Vielfältige Möglichkeiten zur Überwachung und Wartung: SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
RJ45-Ports
48x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP-Ports
4x 1G SFP-Ports
2x 1G SFP-Ports
4x 1G SFP-Ports
2x 1G SFP-Ports
PoE-Ports
8x PoE+-Ports
24x PoE+-Ports
PoE-Budget
65W
220W
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Lüfter
1 eingebaut
Lüfterlos
Lüfterlos
1 eingebaut
Lüfterlos
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Statisches Routing, DDoS-Schutz
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S2800S-48T4F, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Smart Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks

Der S2800S-48T4F ist eine kompakte, kostengünstige Lösung für Heim- und kleine Unternehmensnetzwerke. Die 4x 1Gb SFP-Ports erfüllen die Anforderungen an die Netzwerkerweiterung und sorgen für mehr Nachhaltigkeit und ein uneingeschränktes Netzwerkerlebnis.

Die S2800S-Switches integrieren leistungsstarke Hardware mit der FSOS-Plattform und erweiterten L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und Port-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP Link Aggregation, statisches Routing usw., die die Anforderungen vieler Szenarien in KMUs erfüllen können.

Spezifikationen
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Paketspeicher
4MB
Switch-Kapazität
104Gbps
MAC-Adresse
8K
Weiterleitungsrate
77,38 Mpps
Eingangsleistung
AC100-240V, 50/60Hz
SDRAM
128MB
Max. Stromverbrauch
36W
Flash-Speicher
16MB
Betriebstemperatur
0ºC bis 50ºC (32°F bis 122°F)
Abmessung (HxBxT)
1,73”x17,32”x8,27” (44x440x210mm)
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC (-40°F bis 158°F)
Jumbo Frame
10K
Montage
Tisch-/Rackmontage
Management
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Garantie
1 Jahr
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Enterprise SOHO-Netzwerklösung
Enterprise SOHO-Netzwerklösung
Produkte anzeigen
Merkmale
Verbesserte L2+-Funktionen für KMU-Netzwerke

Der voll ausgestattete L2+-Switch verfügt über eine einfache Web-GUI-Verwaltung und erfüllt insbesondere die Netzanforderungen von wachsenden KMUs.

VLANs für Sicherheit und Kosteneinsparungen

Indem Sie Ihre Netzwerke voneinander trennen, ohne für jedes einzelne separate Ausrüstung zu kaufen, können Sie virtuelle Grenzen um Geschäftseinheiten herum schaffen, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und so die Sicherheit zu erhöhen.

QoS für extrem schnelles Internet

Advanced QoS priorisiert geschäftskritischen Datenverkehr wie Videokonferenzen und bietet ein verzögerungsfreies Netzwerkerlebnis, das langfristige Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen fördern kann.

Grünes Ethernet für Umweltfreiheit

Der S2800S entspricht IEEE 802.3az und hilft Ihnen, Strom und Kosten zu sparen, indem er autonom eine Verbindung herstellt und den Status von Geräten oder die Länge der an die Ports angeschlossenen Kabel erkennt.

Einfache visuelle Verwaltung
Verwaltung über benutzerfreundliches Webinterface zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
Einfaches Management: Web, CLI, Telnet, SSH
Vielfältige Möglichkeiten zur Überwachung und Wartung: SNMP, RMON, Syslog
Visuelles Interface: Systemstatus auf einen Blick
RJ45-Ports
48x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFP-Ports
4x 1G SFP-Ports
2x 1G SFP-Ports
4x 1G SFP-Ports
2x 1G SFP-Ports
PoE-Ports
8x PoE+-Ports
24x PoE+-Ports
PoE-Budget
65W
220W
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Lüfter
1 eingebaut
Lüfterlos
Lüfterlos
1 eingebaut
Lüfterlos
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Statisches Routing, DDoS-Schutz
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

332,01 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. im DE-Lager