PicOS®によるH100 InfiniBandソリューション
HPC向けの高性能、拡張性、安全性
PicOS®とAmpCon™によるNVIDIA® InfiniBand H100ネットワークの実現
概要
NVIDIA® H100 GPUをベースにしたFS H100 Infinibandソリューションは、PicOS®ソフトウェアとAmpCon™管理プラットフォームとともに、Infinibandネットワーク、管理ネットワーク、ストレージネットワークなど、HPCアーキテクチャのネットワーク構成に合わせてカスタマイズされ、さまざまなビジネスニーズに対応します。
InfiniBandネットワーク
NVIDIA® H100 GPUとInfiniBandスイッチを搭載したInfinibandネットワークは、超低遅延と高帯域幅を特徴とし、フロー制御とCRC冗長性チェックによりロスレス伝送を実現します。
管理ネットワーク
FSスイッチは、高度なPicOS®ソフトウェアとAmpCon™管理プラットフォームの機能セットを利用することで、HPCインフラストラクチャの対策、監視、管理、予防的トラブルシューティング、保守を効率的に行い、利用率の向上と全体的なオペックスの削減を実現します。
ストレージネットワーク
FS PicOS®スイッチは、強力なルーティング制御機能を備えたBGPプロトコルをサポートし、ストレージネットワークの最適な転送経路と低遅延転送状態を確保します。また、柔軟性が高く、特定の容量と帯域幅の要件に合わせて拡張できます。
製品リスト
InfiniBandネットワーク
QM9700/9790 InfiniBandスイッチ
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
ConnectX®-6/7 InfiniBandアダプタ
MCX75510AAS-NEAT
MCX75310AAC-NEAT
MCX75310AAS-NEAT
800G/400G InfiniBandトランシーバ
OSFP-SR8-800G
OSFP-SR4-400G-FL
光ファイバケーブル
12FMTPOM4
管理ネットワーク
AmpCon™管理プラットフォーム
P-AC-EE-B1
PicOS®スイッチ
N8550-64C
N8550-48B8C
N5850-48S6Q
S5870-48T6S
光トランシーバーモジュール
QSFP28-SR4-100G
QSFP28-SFP28-CVR
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
光ファイバケーブル
12FMTPOM4
OM4LCDX
C6ASFTPSGPVC
ストレージネットワーク
PicOS®スイッチ
N8550-64C
ConnectX®-6イーサネットアダプタ
MCX623106AN-CDAT
光トランシーバーモジュール
QSFP28-SR4-100G
光ファイバケーブル
12FMTPOM4
より低いTCOで、より弾力的かつ効率的なネットワーク運用を実現
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラマブル・ネットワークを実現できます。
完全な相互運用性
OpenFlow、SNMP、gNMIプロトコルをサポートし、APIアプリケーションプログラミングインターフェースを提供し、Ciscoやその他のサードパーティ製インフラとの相互運用性を実現し、漸進的な移行やアップグレードを可能にします。
ネットワークの仮想化
柔軟でスケーラブルな仮想化アーキテクチャをサポートするために、スパインリーフアレイを使用したオープンソリューションを使用します。
強固なセキュリティ
TCAMリソースを使い切ることなく複雑なACLを可能にし、ネットワークトラフィックを柔軟に制御することで、ハードウェアのパフォーマンスを犠牲にすることなくデータのセキュリティを確保します。
ネットワークの柔軟性
CrossFlow™テクノロジーは、SDN/OpenFlowトラフィックと本番レイヤ2/レイヤ3トラフィックを同じスイッチポート上で可能にし、ネットワークサービスの柔軟性を高めるOIBN(Open Intent-based Networking)を形成します。
エンド・ツー・エンドのネットワークライフサイクル管理の自動化
自動化されたプロビジョニング、メンテナンス、コンプライアンスチェック、アップグレードなど、エンド・ツー・エンドのネットワークライフサイクル管理により、設定ミスやダウンタイムを防止します。
ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)
自動化されたプロビジョニングとポリシー実施により、どこからでも簡単かつ安全に拡張できます。
設定管理
アップデート、パッチ、バグ修正を単一または複数のスイッチにプッシュすることで、作業の省力化とダウンタイムの防止を実現します。
バックアップ&コンプライアンス
構成バックアップ、操作ログ、および「ゴールデンコンフィグ」に対するコンプライアンスチェックを自動化し、インテリジェントなロールバックによりエラーを最小限に抑えます。
スイッチの可視化
ハードウェアの詳細、ソフトウェアのバージョン、構成など、すべてのスイッチの詳細なインベントリを提供します。
代理なしの自動化
Ansible Playbookを作成して、カスタマイズされたワークフローを作成し、スケジュールを設定します。
H100 InfiniBandネットワークのメリットを探る
-
統合管理プラットフォーム
PicOS®とAmpCon™は、管理ネットワークとストレージネットワークの統一されたコンフィギュレーション、モニタリング、メンテナンスを可能にし、コストのかかるダウンタイムや時間のかかる手作業を排除します。
-
強力なInfiniBandアーキテクチャ
FSは信頼性の高いInfiniBandネットワークアーキテクチャと専門的な技術サービスを提供し、カスタマイズされたネットワーク設計と製品リストを48時間以内にお届けします。
-
費用対効果の高いソリューション
NVIDIA®と提携することで、FSはInfiniBandスイッチやアダプタなどのオリジナル製品を提供することができ、豊富な製品エコシステムを通じてコストを30%削減することができます。
-
一流の研究開発とテスト
FSは一流の研究開発センターを持っており、NVIDIA® MQM9790スイッチ、ConnectX®-7ネットワークカード、その他の製品を使用して、ソリューションの負荷テストと伝送テストのテストプラットフォームを構築し、安定性を確保しています。
-
パーティション設計
ネットワークのパーティション設計(コンピューティング、ストレージ、帯域内管理、帯域外管理)は、異なるビジネス領域を分離し、トラフィックの複雑さを軽減するのに大きく役立っています。
-
柔軟な拡張性
スパインリーフのレイヤー2ネットワークアーキテクチャは、現在のネットワーク運用要件を満たすと同時に、将来のビジネス拡張に対応できる柔軟性と信頼性を備えています。
リソース
注目ソリューション
- PicOS®による自動運転ソリューション
- RoCEネットワークでHPCを強化
- FS InfiniBandトランシーバとケーブルの ソリューションでHPCを強化する
トレンド
- InfiniBandネットワークとアーキテクチャの概要
- Pica8 AmpCon™:オープンネットワークの自動化パートナー
- HPCコンピューティングにおけるInfiniBand製品選択のヒント
ニュース
- FSスイッチがPicOS®をサポートし、統合されたネットワーキングを実現
- HPCデータセンターの台頭:FSが次世代データセンターを強化する
- FSはHPCの時代を加速する次世代高速ネットワーク接続ソリューションを発表
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。