SFP28モジュールはLCデュプレックスコネクタを使用し、OM4 MMFでは最大100m(OM3では70m)のリンクをサポートします。SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブリングインフラストラクチャ上での動作をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現します。その上、相互運用性を提供し、次世代ネットワークのアップグレードの基礎を築きます。各SFP28モジュールは、一連のスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
25GBASE-SR SFP28 DOM モジュール(データーセンターとテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品スポットライト
低消費電力< 1W、省電力
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
DDMで供給電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力をリアルタイムで監視する
25Gポートを持つFSスイッチと完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、および100G - 25Gのブレークアウトアプリケーション間の短距離接続に広く使用される
データセンター、キャンパス、エンタープライズおよびその他のネットワーク環境に適す
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
ビデオ
25GBASE-SR SFP28 DOM モジュール(データーセンターとテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
SFP28モジュールはLCデュプレックスコネクタを使用し、OM4 MMFでは最大100m(OM3では70m)のリンクをサポートします。SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブリングインフラストラクチャ上での動作をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現します。その上、相互運用性を提供し、次世代ネットワークのアップグレードの基礎を築きます。各SFP28モジュールは、一連のスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
製品スポットライト
低消費電力< 1W、省電力
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
DDMで供給電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力をリアルタイムで監視する
25Gポートを持つFSスイッチと完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、および100G - 25Gのブレークアウトアプリケーション間の短距離接続に広く使用される
データセンター、キャンパス、エンタープライズおよびその他のネットワーク環境に適す
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
品質テストプログラム
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
6,181円 (税込)