NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換OSFP光トランシーバは、各400Gb/秒の2ファイバ4チャンネルMPO-12/APC光コネクタ2個を使用する、InfiniBand 800Gb/秒2x400Gb/秒ツインポートOSFP、SR8マルチモード、パラレル、8チャンネルトランシーバです。パラレル・マルチモード・ショートリーチ8チャネル(SR8)は、100G-PAM4変調を使用し、8本のマルチモード・ファイバを使用して最大ファイバリーチは50mです。InfiniBandのNDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換 OSFP 800G SR8光モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC NDR MMF フィン付きトップ)
Hot #205113
Hot #205113
126,634円 (税込)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
4.1K 販売数
7 レビュー
10 Q&A
モジュールモテル:
日本倉庫200点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫1489点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
7 点仕入れ中、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換 OSFP 800G SR8 PAM4光モジュール(2x SR4、MMF、850nm、50m、デュアルMPO-12/APC、DOM、フィントップ)
仕様一覧
型番
MMA4Z00-NS
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PD
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
最小受信電力
-6.4dBm
パワーバジェット
1.8dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 15W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロックとデータのリカバリ)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
CMIS 5.1
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 15W
低消費電力
VCSEL Laser
Ensure Production
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
3.4dB
ビット誤り率テスト
BER 5E-8
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC | デュアルLCデュプレックス/UPC |
フィンの種類 | フィントップ | フィントップ | フィントップ |
最大伝送距離 | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | EML | EML |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 15W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
アプリケーション | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
ビデオ
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換 OSFP 800G SR8 PAM4光モジュール(2x SR4、MMF、850nm、50m、デュアルMPO-12/APC、DOM、フィントップ)
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換OSFP光トランシーバは、各400Gb/秒の2ファイバ4チャンネルMPO-12/APC光コネクタ2個を使用する、InfiniBand 800Gb/秒2x400Gb/秒ツインポートOSFP、SR8マルチモード、パラレル、8チャンネルトランシーバです。パラレル・マルチモード・ショートリーチ8チャネル(SR8)は、100G-PAM4変調を使用し、8本のマルチモード・ファイバを使用して最大ファイバリーチは50mです。InfiniBandのNDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。Quantum-2空冷スイッチに使用されています。
仕様一覧
型番
MMA4Z00-NS
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps(8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PD
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
最小受信電力
-6.4dBm
パワーバジェット
1.8dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 15W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR(クロックとデータのリカバリ)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
OSFP MSA 5.0
CMIS 5.1
CMIS 5.1
保証期間
5年間
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の800G~800Gリンク
ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
スイッチ間の800G~800Gリンク
製品を見る ConnectX-7への800G~2×400Gリンク
製品を見る 特徴
InfiniBandアーキテクチャでHPCのパワーを解き放つ
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPトランシーバーは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 15W
低消費電力
VCSEL Laser
Ensure Production
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
フィン付きトップとフラットトップを区別し、外観と用途の違いを探ります。
フィントップ
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フィントップトランシーバーは、Quantum-2 InfiniBandやSpectrum-4 Ethernetスイッチなどのスイッチにのみ使用されます。
フラットトップ
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
フラットトップトランシーバは、ConnectX-7 InfiniBandアダプタカードやBlueField-3 DPUなどのアダプタやDPUで使用されています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
3.4dB
ビット誤り率テスト
BER 5E-8
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | デュアルMPO-12/APC | デュアルMPO-12/APC | デュアルLCデュプレックス/UPC |
フィンの種類 | フィントップ | フィントップ | フィントップ |
最大伝送距離 | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m | 2km |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | EML | EML |
包装技術 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 | COB(チップオンボード)実装 |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 15W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
アプリケーション | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト | InfiniBand 800G ~ 800G 800G ~ 2x400Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
126,634円 (税込)
日本倉庫200点在庫あり
グローバル倉庫1489点在庫あり