S2805S-8TF-Pには、8x 10/100/1000BASE-Tポート、2x 1Gb SFPアップリンクが付属しています。8つのポートすべてがIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)をサポートし、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどの PD デバイスに電力を供給します。さらに、2つのSFPポートは、上位層のデバイスへの接続をサポートします。 S2805Sスイッチは、高性能ハードウェアをFSOSプラットフォームと統合し、802.1Q VLANおよびポートベース VLAN、QoS、IGMP スヌーピング、LACPリンク アグリゲーション、静的ルーティングなどの拡張 L2 機能を統合し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。 .
タップまたはクリックで画像を拡大する
S2805S-8TF-P 8ポート ギガビット イーサネットL2 PoE+スイッチ(8x PoE+ポート @140W、2x 1Gb SFPアップリンク付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S2805S-8TF-P、8ポートギガビット イーサネットL2 PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@140W、2x 1Gb SFPアップリンク付き)
ソフトウェアスポットライト
QoS(サービス品質)をサポート
ポートミラー
リンクアグリゲーションプロトコル
強力なACL機能
QoSをサポート
IGMPスヌーピング
電源、システム、リンク、アクティビティ、PoEを監視するためのLEDインジケータ
IPv6近隣探索をサポート
静的ルーティングをサポート
IPv4/IPv6/MACをサポート
WRRをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
WEB GUIをサポート
SNMPをサポート
RMONをサポート
HTTPをサポート
Syslog、Telnet、SSHをサポート
接続ソリューション
特徴
コンパクトなデザインは、柔軟なネットワーク展開に最適で、夢のオフィス構築の選択肢を広げます。
シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える充実の機能を備えたL2スイッチです。
遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、またはデータフローごとに異なる優先順位を提供します。
RJ45ポート | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFPポート | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP | — | 2x 1G SFP | 4x 1G SFP |
PoEポート | 8x PoE+ | — | — | 8x PoE+ | 24x PoE+ |
PoEバジェット | 140W | — | — | 65W | 220W |
管理レイヤー | L2 | L2 | L2+ | L2+ | L2+ |
ファン | 1 内蔵 | ファンレス | ファンレス | ファンレス | 1 内蔵 |
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護 |
ビデオ
S2805S-8TF-P、8ポートギガビット イーサネットL2 PoE+スイッチ(8x PoE+ポート@140W、2x 1Gb SFPアップリンク付き)
S2805S-8TF-Pには、8x 10/100/1000BASE-Tポート、2x 1Gb SFPアップリンクが付属しています。8つのポートすべてがIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(ポートあたり最大30W)をサポートし、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどの PD デバイスに電力を供給します。さらに、2つのSFPポートは、上位層のデバイスへの接続をサポートします。 S2805Sスイッチは、高性能ハードウェアをFSOSプラットフォームと統合し、802.1Q VLANおよびポートベース VLAN、QoS、IGMP スヌーピング、LACPリンク アグリゲーション、静的ルーティングなどの拡張 L2 機能を統合し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。 .
ソフトウェアスポットライト
QoS(サービス品質)をサポート
ポートミラー
リンクアグリゲーションプロトコル
強力なACL機能
QoSをサポート
IGMPスヌーピング
電源、システム、リンク、アクティビティ、PoEを監視するためのLEDインジケータ
IPv6近隣探索をサポート
静的ルーティングをサポート
IPv4/IPv6/MACをサポート
WRRをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
WEB GUIをサポート
SNMPをサポート
RMONをサポート
HTTPをサポート
Syslog、Telnet、SSHをサポート
コンパクトなデザインは、柔軟なネットワーク展開に最適で、夢のオフィス構築の選択肢を広げます。
シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える充実の機能を備えたL2スイッチです。
遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、またはデータフローごとに異なる優先順位を提供します。
RJ45ポート | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFPポート | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP | — | 2x 1G SFP | 4x 1G SFP |
PoEポート | 8x PoE+ | — | — | 8x PoE+ | 24x PoE+ |
PoEバジェット | 140W | — | — | 65W | 220W |
管理レイヤー | L2 | L2 | L2+ | L2+ | L2+ |
ファン | 1 内蔵 | ファンレス | ファンレス | ファンレス | 1 内蔵 |
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
18,861円 (税込)