FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
01:13
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。
この写真はFS-AP1167Cに関するものです。

FS-AP1167C Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps ワイヤレスアクセスポイント(2x2 MU-MIMOデュアルラジオ 電源アダプタ付き)

#84027
#84027

Qualcomm 256クライアント

23,615円 (税込)
FS P/N: FS-AP1167C
666 販売数
20 レビュー
52 Q&A
グローバル倉庫41点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Wi-Fi 5 802.11ac 1167Mbps Wave 2 無線アクセスポイント(2x2 MU-MIMOデュアル無線機)

FS-AP1167Cは、デュアル無線、2x2 MIMO、Wi-Fi 802.11ac Wave 2テクノロジーの強力なハードウェア機能を同時に備えており、中小規模のビジネスやサービス向けに2.4GHzおよび5GHz帯で高性能かつ信頼性の高いワイヤレスを提供します。2つの空間ストリームを持つ2.4GHz帯域は2x2 SU-MIMOをサポートし、2つの空間ストリームを持つ5GHz帯域は2x2 SU-MIMOおよび2x2 MU-MIMOをサポートします。

内蔵のスマートアンテナと802.11nおよび802.11acのサポートにより、APはワイヤレスユーザーにギガビットアクセスを提供し、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させます。アクセスポイントは、独立して(スタンドアロンで)管理することも、コントローラーを使用して集合的に管理することもでき、SMBおよび病院、キャンパス、ホテル、空港などの商業シナリオに適用できます。

製品規格
有線インターフェース
2x 10/100/1000Mbps RJ45
APチップ
Qualcomm QCA9563
ワイヤレス規格
IEEE 802.11a/b/g/n/acウェーブ2
周波数帯域
2.4GHzと5GHz
最大ユーザー数
256
伝送速度
1167Mbps
推奨ユーザー数
30~40
複数のSSID
32
アンテナタイプ
全方向性アンテナ
MIMO
2x2
アンテナゲイン
2x 1.15 dBi(2.4 GHz)
2x 2.7 dBi(5GHz)
動作モード
FAT/FIT AP
リファレンスカバレッジ半径
25m
寸法(HxWxD)
1.69"x7.48"x7.48"(43x190x190mm)
環境
室内
取り付け方法
天井/壁
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(50 ~ 131°F)
送信電力
10 ~ 23dBm
保存温度範囲
-40℃ ~ 70℃(40 ~ 158°F)
電源
IEEE 802.3at PoE、DC 12V/2A
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

ビジネスネットワーク向け11N/ACアクセスポイント
混雑した環境でもワイヤレスネットワークの範囲を広げ、より高速な通信を提供します。
Wi-Fi 5
Qualcommチップ
全帯域1167 Mbps
Wi-Fi 4に対応
ニーズに合わせて最適化する
負荷分散や通信時間の最適化により、職場におけるスムーズで優れたWi-Fi環境を実現します。
ロードバランサー
ユーザーの平均帯域幅を増やし、接続の可用性を向上させる
通信時間の平準化
低速デバイスのアクセス時間を制限することで、Wi-Fiのトータルスループットを向上
IXIAテストによる高度な品質保証

ixiaテスト機器を使用して、ワイヤレスアクセスポイントの性能と安定性を確認します。

単独またはワイヤレスコントローラによる管理
Wi-Fi 5アクセスポイントは、スタンドアロンまたはコントローラで動作させることができ、お客様のビジネスニーズに対応します。
システムの状態を一目で把握
コンソール、Telnetログイン
Web管理
ワイヤレス規格
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
周波数
デュアルバンド
デュアルバンド
トライバンド
デュアルバンド
トライバンド
最大伝送速度
1167 Mbps
733 Mbps
3000 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
帯域別データレート
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
最大ユーザー数
256
256
512
1024
1040
同時ユーザー数
30-40
20-30
30-40
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
チップ
Qualcomm QCA9563
Qualcomm QCA9531
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
ポート
2x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
PoE
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
32
32
管理
スタンドアロンで実行
スタンドアロンで実行
スタンドアロンで実行
応用
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、教育機関、カフェ、エンターテイメント施設
中小企業、教育機関、カフェ、エンターテイメント施設
マウント
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
寸法
43x190x190mm
30x165x165mm
50x210x210mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm
仕様一覧

Wi-Fi 5 802.11ac 1167Mbps Wave 2 無線アクセスポイント(2x2 MU-MIMOデュアル無線機)

FS-AP1167Cは、デュアル無線、2x2 MIMO、Wi-Fi 802.11ac Wave 2テクノロジーの強力なハードウェア機能を同時に備えており、中小規模のビジネスやサービス向けに2.4GHzおよび5GHz帯で高性能かつ信頼性の高いワイヤレスを提供します。2つの空間ストリームを持つ2.4GHz帯域は2x2 SU-MIMOをサポートし、2つの空間ストリームを持つ5GHz帯域は2x2 SU-MIMOおよび2x2 MU-MIMOをサポートします。

内蔵のスマートアンテナと802.11nおよび802.11acのサポートにより、APはワイヤレスユーザーにギガビットアクセスを提供し、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させます。アクセスポイントは、独立して(スタンドアロンで)管理することも、コントローラーを使用して集合的に管理することもでき、SMBおよび病院、キャンパス、ホテル、空港などの商業シナリオに適用できます。

製品規格
有線インターフェース
2x 10/100/1000Mbps RJ45
APチップ
Qualcomm QCA9563
ワイヤレス規格
IEEE 802.11a/b/g/n/acウェーブ2
周波数帯域
2.4GHzと5GHz
最大ユーザー数
256
伝送速度
1167Mbps
推奨ユーザー数
30~40
複数のSSID
32
アンテナタイプ
全方向性アンテナ
MIMO
2x2
アンテナゲイン
2x 1.15 dBi(2.4 GHz)
2x 2.7 dBi(5GHz)
動作モード
FAT/FIT AP
リファレンスカバレッジ半径
25m
寸法(HxWxD)
1.69"x7.48"x7.48"(43x190x190mm)
環境
室内
取り付け方法
天井/壁
動作温度範囲
-10℃ ~ 55℃(50 ~ 131°F)
送信電力
10 ~ 23dBm
保存温度範囲
-40℃ ~ 70℃(40 ~ 158°F)
電源
IEEE 802.3at PoE、DC 12V/2A
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
ビジネスネットワーク向け11N/ACアクセスポイント
混雑した環境でもワイヤレスネットワークの範囲を広げ、より高速な通信を提供します。
Wi-Fi 5
Qualcommチップ
全帯域1167 Mbps
Wi-Fi 4に対応
ニーズに合わせて最適化する
負荷分散や通信時間の最適化により、職場におけるスムーズで優れたWi-Fi環境を実現します。
ロードバランサー
ユーザーの平均帯域幅を増やし、接続の可用性を向上させる
通信時間の平準化
低速デバイスのアクセス時間を制限することで、Wi-Fiのトータルスループットを向上
IXIAテストによる高度な品質保証

ixiaテスト機器を使用して、ワイヤレスアクセスポイントの性能と安定性を確認します。

単独またはワイヤレスコントローラによる管理
Wi-Fi 5アクセスポイントは、スタンドアロンまたはコントローラで動作させることができ、お客様のビジネスニーズに対応します。
システムの状態を一目で把握
コンソール、Telnetログイン
Web管理
ワイヤレス規格
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac Wave2
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax
周波数
デュアルバンド
デュアルバンド
トライバンド
デュアルバンド
トライバンド
最大伝送速度
1167 Mbps
733 Mbps
3000 Mbps
2400 Mbps
3267 Mbps
帯域別データレート
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 867 Mbps
2.4GHz: 300 Mbps
5GHz: 433 Mbps
2.4GHz: 400 Mbps
5GHz: 867 Mbps
5GHz: 1733 Mbps
2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps
5GHz: 1200 Mbps
2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps
最大ユーザー数
256
256
512
1024
1040
同時ユーザー数
30-40
20-30
30-40
64
68
MIMO
2x2
2x2
4x4
2x2
2x2
チップ
Qualcomm QCA9563
Qualcomm QCA9531
Qualcomm IPQ4029
Broadcom BCM47622
Broadcom BCM47622L
ポート
2x 10/100/1000M RJ45
2x 10/100M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
3x 10/100/1000M RJ45
PoE
802.3at
802.3af/802.3at
802.3at
802.3af
802.3af/802.3at
SSIDs
32
32
32
32
32
管理
スタンドアロンで実行
スタンドアロンで実行
スタンドアロンで実行
応用
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、病院、キャンパス、ホテル、空港
中小企業、教育機関、カフェ、エンターテイメント施設
中小企業、教育機関、カフェ、エンターテイメント施設
マウント
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
天井/ウォール
寸法
43x190x190mm
30x165x165mm
50x210x210mm
26x153x193mm
48.85x220x220mm

顧客のレビュー

その他関連リソース

23,615円 (税込)

グローバル倉庫41点在庫あり