AP-N515は、802.11axに準拠した強化型無線アクセスポイントで、ワンランク上のカバレッジ、設置や管理が容易なため、ビジネスに活用します。4x4 MU-MIMOに対応し、2.4GHzと5GHzで同時にサービスを提供でき、最大5375Mbpsのレートを実現します。スマートアンテナを内蔵しており、STA(フォローステーション)への電波伝達を可能にすることで、より良いカバレッジを提供します。また、壁や天井への設置が可能なため、大規模なキャンパスや会議場などの屋内環境、人口密度の高いシナリオに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
AP-N515 クラウドマネージドWi-Fi 6 802.11ax 5375Mbps 屋内アクセスポイント(シームレスローミング & 4x4 MU-MIMO デュアル無線機 FSコントローラー/スタンドアロンで管理可能 PoE電源なし)
Hot #162394
Hot #162394
42,634円 (税込)
FS P/N: AP-N515
1.3K 販売数
36 レビュー
34 Q&A
パッケージ:
1パック
3パック
5パック
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
3年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375Mbps 無線アクセスポイント、シームレスローミング 4x4 MU-MIMO デュアル無線機
仕様一覧
有線インターフェース
1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネットポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45
APチップ
BCM47623
ワイヤレス規格
802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数帯域
2.4 GHzと5 GHz
最大ユーザー数
1024
伝送レート
5375 Mbps
推奨ユーザー数
80
複数SSID
32
アンテナの種類
内蔵スマートアンテナ
MIMO
4x4
アンテナ利得
(2.4 GHz) 2x 3 dBi
(5 GHz) 4x 3 dBi
(5 GHz) 4x 3 dBi
動作モード
FAT/FIT/クラウドAP
参考カバレッジ半径
30m
寸法(HxWxD)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
設置環境
屋内
取り付け
天井/壁/T字キール/三角キール/梁/ねじ棒
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
消費電力
40W
保存温度範囲
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
電源
IEE 802.3af/at/bt、DC 54V/1.1A
接続ソリューション
企業向けネットワーク・ソリューション
倉庫ネットワーク・ソリューション
もっと見る
企業向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 倉庫ネットワーク・ソリューション
製品を見る 大規模公共施設向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 製造業向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 特徴
高速Wi-Fi 6
高速Wi-Fiで、接続されたすべての機器に対応し、速度低下もありません。
Qualcommチップ
全帯域5375 Mbps
1024つの接続デバイス
Wi-Fi 5に対応
ビジネスパフォーマンスを大幅に向上させるWi-Fi
マルチユーザーのパフォーマンスと効率の向上、グリーンエネルギーの節約を実現します。
自分の好きな場所で簡単にスケーリング
Airwareの設定により、1台から数万台のネットワークを迅速に展開可能です。
信号が途切れず
シームレスローミングにより、デバイスはエリア間を移動しても電波が途切れることはありません
信頼できる企業レベルのセキュリティ
より強固な暗号化と不正端末の監視でネットワークセキュリティを守ります。
不正APの検出
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
Airwareクラウドベースネットワーク、1つのコントロールセンター
24時間365日、一元的に設定・管理できるようにし、コストと時間の削減を実現します。
いつでも、どこでも管理できる
ビジュアルモニタリング
個人情報保護
ワイヤレス規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | ラジオ3台(2.4 GHz、5 GHzと6 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) |
最大スループット | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
最大クライアントデバイス数 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1536 | 1024 |
同時接続クライアントデバイス | 80 | 64 | 32 | 64 | 100 | 64 |
ネットワークインターフェース | 1x 100/1000M/2.5G/5Gイーサネット、1x 5G SFP、1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-Tイーサネット、4x 10/100/1000M Base-Tイーサネット | 1x 10/100/1000M Base-Tイーサネット、1x 2.5G SFP | 1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネットポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
PoE(パワーオーバーイーサネット) | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
管理 | ||||||
IP規格 | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 |
応用 | 中・大企業オフィス、教育機関、ビジネススペース | 中小企業、教育機関、カフェ、娯楽施設 | ホテル、学生寮、病棟、小規模オフィス | 中小企業、図書館、教室 | 中・大企業のオフィス、ホテル、教育機関、ビジネススペース | スタジアム、駐車場 |
設置環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋外 |
取り付け | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | Wall-Plate | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/ポール取り付け |
寸法 | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
ビデオ
See more
仕様一覧
FS Wi-Fi 6 802.11ax 5375Mbps 無線アクセスポイント、シームレスローミング 4x4 MU-MIMO デュアル無線機
AP-N515は、802.11axに準拠した強化型無線アクセスポイントで、ワンランク上のカバレッジ、設置や管理が容易なため、ビジネスに活用します。4x4 MU-MIMOに対応し、2.4GHzと5GHzで同時にサービスを提供でき、最大5375Mbpsのレートを実現します。スマートアンテナを内蔵しており、STA(フォローステーション)への電波伝達を可能にすることで、より良いカバレッジを提供します。また、壁や天井への設置が可能なため、大規模なキャンパスや会議場などの屋内環境、人口密度の高いシナリオに最適です。
仕様一覧
有線インターフェース
1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネットポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45
APチップ
BCM47623
ワイヤレス規格
802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数帯域
2.4 GHzと5 GHz
最大ユーザー数
1024
伝送レート
5375 Mbps
推奨ユーザー数
80
複数SSID
32
アンテナの種類
内蔵スマートアンテナ
MIMO
4x4
アンテナ利得
(2.4 GHz) 2x 3 dBi
(5 GHz) 4x 3 dBi
(5 GHz) 4x 3 dBi
動作モード
FAT/FIT/クラウドAP
参考カバレッジ半径
30m
寸法(HxWxD)
8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm)
設置環境
屋内
取り付け
天井/壁/T字キール/三角キール/梁/ねじ棒
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
消費電力
40W
保存温度範囲
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
電源
IEE 802.3af/at/bt、DC 54V/1.1A
接続ソリューション
企業向けネットワーク・ソリューション
倉庫ネットワーク・ソリューション
もっと見る
企業向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 倉庫ネットワーク・ソリューション
製品を見る 大規模公共施設向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 製造業向けネットワーク・ソリューション
製品を見る 特徴
高速Wi-Fi 6
高速Wi-Fiで、接続されたすべての機器に対応し、速度低下もありません。
Qualcommチップ
全帯域5375 Mbps
1024つの接続デバイス
Wi-Fi 5に対応
ビジネスパフォーマンスを大幅に向上させるWi-Fi
マルチユーザーのパフォーマンスと効率の向上、グリーンエネルギーの節約を実現します。
自分の好きな場所で簡単にスケーリング
Airwareの設定により、1台から数万台のネットワークを迅速に展開可能です。
信号が途切れず
シームレスローミングにより、デバイスはエリア間を移動しても電波が途切れることはありません
信頼できる企業レベルのセキュリティ
より強固な暗号化と不正端末の監視でネットワークセキュリティを守ります。
不正APの検出
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
Airwareクラウドベースネットワーク、1つのコントロールセンター
24時間365日、一元的に設定・管理できるようにし、コストと時間の削減を実現します。
いつでも、どこでも管理できる
ビジュアルモニタリング
個人情報保護
ワイヤレス規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) | ラジオ3台(2.4 GHz、5 GHzと6 GHz) | デュアルラジオ(2.4 GHzと5 GHz) |
最大スループット | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
最大クライアントデバイス数 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1536 | 1024 |
同時接続クライアントデバイス | 80 | 64 | 32 | 64 | 100 | 64 |
ネットワークインターフェース | 1x 100/1000M/2.5G/5Gイーサネット、1x 5G SFP、1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-Tイーサネット、4x 10/100/1000M Base-Tイーサネット | 1x 10/100/1000M Base-Tイーサネット、1x 2.5G SFP | 1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネットポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
PoE(パワーオーバーイーサネット) | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSID | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
管理 | ||||||
IP規格 | IP51 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 |
応用 | 中・大企業オフィス、教育機関、ビジネススペース | 中小企業、教育機関、カフェ、娯楽施設 | ホテル、学生寮、病棟、小規模オフィス | 中小企業、図書館、教室 | 中・大企業のオフィス、ホテル、教育機関、ビジネススペース | スタジアム、駐車場 |
設置環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋外 |
取り付け | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | Wall-Plate | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/壁/T型キール/三角キール/梁/ねじ棒 | 天井/ポール取り付け |
寸法 | 8.98"x8.98"x 2.00"(230x230x51mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
42,634円 (税込)
グローバル倉庫15点在庫あり