Sistema Flessibile a Linea Aperta
Con lo sviluppo della tecnologia delle reti informatiche, la domanda di sistemi di trasmissione 100G sta gradualmente aumentando. Tuttavia, la complessità e il costo dei sistemi di trasmissione coerenti a 100G rendono la costruzione della rete più lenta, quindi una soluzione di sistema funzionale e a basso costo è urgentemente necessaria per soddisfare le esigenze dei clienti; FS è impegnata a sviluppare e fornire ai clienti un prodotto di piattaforma di trasmissione integrata a basso costo, facile da mantenere e di rapido utilizzo. Le linee di trasmissione possono essere mantenute con un solo clic, e il personale di manutenzione può essere de-specializzato per fornire una migliore esperienza ai clienti.
Questa soluzione utilizza la piattaforma per integrare VMUX, EDFA, DCM, TDCM, OTDR, OCM, VOA e altri moduli funzionali. Senza la necessità per i clienti di regolare i parametri delle attrezzature, solo i clienti che fanno clic sul pulsante di regolazione possono ottenere automaticamente la funzione di regolazione dei parametri delle attrezzature, e la gestione del controllo remoto in un lato del sito.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Applicazione
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Altamente Integrato
Moduli funzionali multipli sono integrati per consentire funzioni di sintonizzazione della linea con una sola coppia di connessioni in fibra ottica.
Modulo di controllo incorporato per il monitoraggio end-to-end delle apparecchiature.
Basso costo, alta capacità
Unità singola 40CH con modulo PAM4 per una trasmissione ad alta capacità fino a 2T.
Attrezzature altamente integrate con costi di O&M molto bassi.
Configurazione zero-touch
Plug and play senza configurazione manuale.
Test con un solo clic e de-specializzazione del personale di manutenzione.
Gestione della visualizzazione
Sistema di gestione incorporato, che può essere gestito direttamente in locale o via internet.
Visualizzazione dell'interfaccia e manutenzione con un solo clic.