Fornire un Sistema di Sicurezza Operativo di Facile Utilizzo
Con il forte sviluppo dell'industria di Internet e l'aumento del numero di aziende unicorno di Internet, la protezione dei risultati di R&S, la protezione della proprietà e la manutenzione quotidiana sono diventate una sfida importante per la sicurezza degli edifici di Internet. Pertanto, sono necessari ulteriori mezzi tecnici per una gestione efficiente del personale, per l'identificazione delle persone pericolose e per il miglioramento del servizio.
Questa soluzione utilizza telecamere per il riconoscimento della temperatura, terminali per il riconoscimento dei volti, telecamere per l'acquisizione dei volti e telecamere intelligenti per la protezione del perimetro, in grado di realizzare in modo intelligente ed efficiente il controllo del personale e l'avviso di rischio. Combinata con l'NVR per ottenere la distribuzione, la gestione e l'archiviazione video unificata di tutte le telecamere. Non solo può garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'edificio Internet, ma può anche realizzare una gestione efficiente del sistema.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Telecamere IP
- Dispositivi di Rete
- Terminali di Riconoscimento Volto
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Alta Sicurezza
Riconoscimento dei volti agli ingressi e alle uscite, screening della temperatura corporea, elevata precisione di riconoscimento e facile controllo dell'accesso del personale.
Rilevamento intelligente di persone ed eventi, basato sul rilevamento umano, che filtra i falsi allarmi per un monitoraggio accurato.
Allarme di collegamento via e-mail, per rispondere rapidamente ai problemi di sicurezza inviando notifiche istantanee.
Alta Affidabilità
L'NVR716 fornisce un'alimentazione ridondante in caso di interruzione dell'alimentazione per garantire il massimo livello di sicurezza.
Per l'archiviazione dei dati, anche se uno degli HDD viene accidentalmente danneggiato, l'NVR può evitare la perdita di dati e ricostruire il RAID in breve tempo.
Utilizzare più NVR, alcuni dei quali per l'archiviazione. Gli altri come NVR di backup per garantire che l'intero sistema sia il più stabile e affidabile possibile.
Gestione Efficiente
L'NVR consente di monitorare più luoghi contemporaneamente da un'unica schermata.
Ricerca intelligente VCA, per trovare facilmente il materiale per data, tipo di evento e tag. Replay con velocità di riproduzione variabile per rivedere rapidamente i filmati.
Monitoraggio remoto, gestione semplice su NVR, app mobile e VMS basata su un'interfaccia utente intuitiva.