Soluzione di Videosorveglianza del Parco Industriale
Gli incidenti si verificano frequentemente nei parchi industriali, a causa di fattori come la gestione semi-chiusa del parco, l'ambiente circostante complesso, il flusso di personale e così via.
Questa soluzione adotta telecamere di cattura del volto, telecamere fisheye, telecamere con microfono incorporato, telecamere in modalità corridoio e telecamere intelligenti di protezione perimetrale per implementare il monitoraggio a tutto tondo del parco industriale. Inoltre, NVR realizza la distribuzione unificata, la gestione e l'archiviazione video di tutte le telecamere. Questa soluzione non solo può garantire la sicurezza e l'affidabilità del parco industriale, ma anche realizzare la gestione efficiente del sistema.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Telecamere IP
- Dispositivi di Rete
- Terminali di Riconoscimento del Volto
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Rilevamento Intelligente
Accesso con riconoscimento facciale, alta precisione di riconoscimento, libero di andare.
Il rilevamento del comportamento intelligente, basato sul rilevamento del corpo umano, filtra i falsi allarmi per un monitoraggio accurato.
Avvisi istantanei via e-mail possono essere ricevuti quando ci sono eventi di movimento, rispondendo rapidamente ai problemi di sicurezza.
Arrays Ridondanti
L'alimentazione ridondante di NVR permette al sistema di lavorare al livello più sicuro in caso di mancanza di corrente.
Gli array ridondanti RAID 0/1/5/6/10 di dischi indipendenti sono disponibili, NVR può prevenire la perdita di dati.
Tra gli NVR multipli, alcuni sono utilizzati per lo stoccaggio, e il resto sono utilizzati come NVR di backup.
Gestione Efficiente
La visualizzazione in tempo reale e la visualizzazione multicanale su uno schermo permettono di monitorare diversi luoghi contemporaneamente.
La ricerca intelligente VCA trova facilmente i filmati per data, tipi di eventi e tag.
Sono disponibili VMS e applicazioni mobili per monitorare in remoto.
Risparmio di Costi
Adottando il formato avanzato H.265, offre giorni di stoccaggio più lunghi di H.264, risparmiando il 75% di spazio su disco per NVR.
Acquisto di componenti in un'unica soluzione, risparmiando tempo e costo del lavoro.
Compatibile con telecamere e NVR di terze parti che supportano ONVIF per evitare lo spreco di risorse.