Risolvere i Problemi di Sicurezza delle PMI
Un gran numero di imprese si trova ad affrontare molti problemi come la gestione dei dipendenti dispersi e la sicurezza della proprietà in un ambiente aperto. FS ha una soluzione matura di monitoraggio della sicurezza aziendale per risolvere i problemi di sicurezza.
Questa soluzione utilizza telecamere bullet, a cupola e a torretta per implementare il monitoraggio ad alta definizione di corridoi, ascensori e aree di ufficio, e implementare le funzioni di rilevamento delle intrusioni per ingressi e uscite e aree sensibili. Adottando l'NVR, può registrare video ad alta definizione dalle telecamere. Inoltre, il VMS dedicato (Guard Station) è disponibile per la gestione centrale di NVR e telecamere.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Telecamere IP
- Dispositivi di Rete
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Rilevamento Intelligente
Il rilevamento intelligente del comportamento, incentrato sul corpo umano, filtra i falsi allarmi per un monitoraggio accurato.
Si possono ricevere avvisi istantanei via e-mail quando ci sono eventi di movimento, rispondendo rapidamente ai problemi di sicurezza.
Gestione Efficiente
La visualizzazione in tempo reale e la visualizzazione multicanale su uno schermo permettono di monitorare diversi luoghi contemporaneamente.
La ricerca intelligente di VCA trova facilmente i filmati per data, tipi di eventi e tag.
Sono disponibili VMS e applicazioni mobili per monitorare in remoto.
Minimizzare il Budget
Adottando il formato avanzato H.265, offre giorni di stoccaggio più lunghi di H.264, risparmiando il 75% di spazio su disco per NVR.
Acquisto di componenti in un'unica soluzione, risparmiando tempo e costo del lavoro.
Compatibile con telecamere e NVR di terze parti che supportano ONVIF per evitare lo spreco di risorse.