Accelerare le Vostre Scoperte
In today' s rapidly urbanizing society, supermarkets are playing an increasingly important role in people' s lives. At the same time the management of supermarkets brings various problems to the owners of supermarkets,such as the high cost of offline patrols, the difficulty of obtaining evidence of lost items and unifying video surveillance. As an intelligent solution, the FS solution adopts a more convenient management method, which can receive alarms in time anytime and anywhere, and improve management efficiency.
This solution uses bullet, dome, turret, fisheye and PTZ cameras to implement all-round monitoring of entrances and exits, checkout counters, shopping areas, and parking lots. Adopting the NVR to realize the unified deployment, management and video storage of all cameras, and deploy perimeter protection functions such as intrusion prevention in key locations. FS is committed to providing safe, reliable, and convenient security monitoring solutions for every retailer and super customer.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- IP Cameras
- Network Devices
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Sorveglianza Super HD
I video ad alta definizione di 5MP e 8MP possono raccogliere più dettagli
Il DSP elabora le informazioni video della parte di luce forte, in modo che l'immagine della targa e gli oggetti davanti al veicolo siano ancora chiaramente visibili
La telecamera Fisheye con modalità "de-warping" fornisce un monitoraggio a 360° dell'ambiente circostante diretto
Gestion Efficace
La visualizzazione in tempo reale e la visualizzazione multicanale su uno schermo permettono di monitorare diversi luoghi contemporaneamente
La ricerca intelligente di VCA trova facilmente i filmati per data, tipi di eventi e tag
Sono disponibili VMS e applicazioni mobili per monitorare in remoto
Risparmio di Costi
Adottando il formato avanzato H.265, offre giorni di stoccaggio più lunghi di H.264, risparmiando il 75% di spazio su disco per NVR
Acquisto di componenti in un'unica soluzione, risparmiando tempo e costo del lavoro
Compatibile con telecamere e NVR di terze parti che supportano ONVIF per evitare lo spreco di risorse