Garantire la Sicurezza dei Parchi di Divertimento
Il parco di divertimenti è un miracolo moderno di intrattenimento. I parchi di divertimento sono più di una giornata di giostre che escono dal negozio di souvenir, è un'esperienza. La continua crisi del coronavirus (COVID-19) sta creando un'enorme incertezza e sfida, soprattutto per la ripresa dei luoghi di divertimento pubblico come i parchi di divertimento. Attualmente, i parchi di divertimento hanno iniziato a riaprire al pubblico.
Al fine di sostenere la regolare ripresa delle attività, FS ha lanciato le sue soluzioni di videosorveglianza per la ripresa dei parchi di divertimento, il rilevamento della maschera facciale e il promemoria per la distanza sociale, garantendo un ambiente sicuro durante questo periodo speciale. Le soluzioni di sorveglianza garantiscono la possibilità di mantenere, monitorare e gestire facilmente la magia del vostro parco.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Telecamere IP
- Dispositivi di Rete
- Terminale di Riconoscimento del Viso
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Mantenere Registri Accurati
Precisione del monitoraggio della temperatura: ±0.1℃, con corpo nero.
Caratteristiche di rilevamento della maschera facciale per un controllo intelligente con un tasso di rilevamento della maschera facciale di >99%.
Conteggio intelligente in caso di entrate multiple, nessun manuale.
Sorveglianza Affidabile
Offre un monitoraggio sicuro ed efficiente della temperatura senza contatto.
Controlla il numero di persone nel parco divertimenti.
Aiuta a mantenere la distanza sociale nel parco divertimenti.
Installazione Flessibile e Veloce
Il conteggio con l'algoritmo di apprendimento profondo aiuta a migliorare la produttività del personale.
Il monitoraggio remoto, basato su un'interfaccia user-friendly, è facilmente gestibile su NVR, app mobile e VMS.
Inquadratura in tempo reale, NVR permette di monitorare più luoghi contemporaneamente da uno schermo.