Rete Economica e Flessibile
Con un'enorme base di apparecchiature nel data center, i guasti hardware e software sono inevitabili. La progettazione ridondante è la chiave per garantire la continuità del business, mentre il corrispondente aumento dei costi è anche una preoccupazione per gli implementatori, e l'alta affidabilità e l'efficacia dei costi sono difficili da raggiungere.
Il S5850-48T4Q è progettato come un dispositivo foglia per fornire l'accesso 10GBASE-T ai server con costi di cavo significativamente inferiori e senza costi aggiuntivi per i moduli ottici, rendendolo conveniente mentre costituisce una rete ridondante.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Accessori
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Trasmissione Affidabile
Supporto di PFC, ETS, QCN e Data Center TCP per garantire velocità di interazione.
Politica QOS completa e meccanismo di programmazione delle code per gestire il traffico in scenari ad alta concorrenza.
Rete Flessibile
Selezionando il supporto delle funzioni di rete overlay come necessario.
La profondità delle voci della tabella dei dispositivi può essere regolata in modo flessibile per soddisfare le esigenze di diversi scenari aziendali.
Costo-efficacia
Tutti i server sono collegati con cavi twisted pair, risparmiando il 50% dei costi dei cavi.
L'accesso laterale LEAF senza un modulo ottico, i punti di guasto e i costi sono simultaneamente ridotti.