Alivia la presión de la red central
Los proveedores de internet compiten constantemente para optimizar la experiencia del usuario. Las redes tienen dificultades para responder a las solicitudes de los usuarios debido a la presión del ancho de banda de los centros de datos centrales y a la distancia de transmisión entre visitantes.
Ante tal dificultad, los proveedores de servicios pueden recurrir al uso de agentes de red de distribución de contenidos (CDN, Content Delivery Network) repartidos geográficamente para optimizar la experiencia del usuario y aliviar la presión de acceso en los centros de datos centrales. Esta solución ofrece a los proveedores de servicios un método asequible y útil para reducir la tasa de rebote de los usuarios y asegurar la entrega de contenidos.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Accesorios
Ventajas
Transmisión fiable
Soporta PFC, ETS, QCN y TCP del centro de datos para garantizar la calidad de la transmisión de última milla.
Integra una completa política de calidad del servicio y un excelente mecanismo de programación de colas para afrontar el alto tráfico de escenarios concurrentes.
Red flexible
Ofrece la opción de soporte de las funciones de red superpuesta bajo demanda.
Permite ajustar flexiblemente la profundidad de las entradas de la tabla de dispositivos para satisfacer las necesidades de los distintos escenarios empresariales.
Energía verde
La potencia de los puertos es ajustable para reducir el consumo de energía del dispositivo.
La potencia del ventilador se adapta a la temperatura ambiente para evitar el desperdicio de energía.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.