Mantener el ritmo de la creciente demanda de flujo de datos
Para hacer frente a la constante y creciente demanda de servicios y aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, las empresas necesitan soluciones de red cómodas, rentables y escalables. En comparación con los grandes centros de datos tradicionales, las soluciones de interconexión de centros de datos personalizados de FS son más flexibles, fiables y rentables. Si las empresas aplican estas soluciones, alcanzarán la transformación digital más rápidamente y podrán adaptarse mejor al desarrollo del mercado.
Esta solución aplica dispositivos WDM, lo que puede reducir significativamente el uso de fibras desnudas así como los costes de operación y mantenimiento. Los módulos clave, como los módulos controladores y los módulos de potencia, soportan una configuración de reserva 1+1 para garantizar la seguridad de la transmisión del servicio y el monitoreo del enlace. Además, esta solución asegura la transmisión de largo alcancde mediante un amplificador de fibra dopado con erbio de alto rendimiento y simplifica notablemente la operación gracias a la gestión remota web y SNMP2.
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142030_385.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142033_130.png)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_366.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_778.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_234.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_226.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_581.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_100.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_303.jpg)
![](https://img-en.fs.com/images/solution_file/20220111142035_655.jpg)
Ventajas
Alta capacidad, larga distancia
Los Mux/Demux DWDM integrados multiplexan hasta 40 canales en un par de fibras que soportan una capacidad de transmisión de 400G para satisfacer el multiservicio del centro de datos.
El M6200-20BA/PA amplifica la señal multiplexada y mejora eficazmente tanto la distancia como la calidad de la transmisión. De este modo se logra la transmisión de larga distancia.
Seguridad y fiabilidad
Las fuentes de alimentación duales 1+1 mejoran la transmisión fiable de los dispositivos de forma eficiente.
Esta solución soporta la protección principal y de reserva de los módulos de gestión para garantizar el monitoreo y la gestión estables de los dispositivos.
Despliegue flexible
El chasis flexible y modular de 2U ofrece un mayor rendimiento en menos espacio.
Los módulos del dispositivo son intercambiables en caliente y su formato de "enchufar y usar" permite un funcionamiento cómodo y rápido.
Gestión conveniente
Los dispositivos soportan tanto puertos ópticos como RJ45 para facilitar las conexiones de gestión.
Soporta la gestión unificada remota SNMPV2 y WEB. Fácil operación y mantenimiento.
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.