FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6SFTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP) PVC CM, azul, 0.15m

#66732
#66732

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

MXN$39
FS P/N: C6SFTPSGPVC
FS P/N: C6SFTPSGPVC
31.8K vendidos
2 comentarios
5 preguntas
198 en almacén US. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
462 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
3600 en tránsito. entrega antes de 13 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP), 26AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat6 es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 1000Base-T en 100m de cable y 10 Gigabit Ethernet en la distancia limitada especificada en la industria. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.

El conductor de los cables de FS cat6 aplica cobre desnudo puro con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es el nuevo material ecológico PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
blindado (SFTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
6in (0.15m) (incluyendo enchufes)
Material de conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.2 ± 0.3
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de alambre
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Length (2)Application (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

D***n

United States

08 de dic. de 2018
5.0
The cable is flexible to connect Cat6 patch panels to switches. Keep our network closest efficient and neat. Moreover, many lengths and colors are available, even some shorter cables, this is convenient.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***s

United States

18 de oct. de 2018
5.0
Used mainly in hospital network cabling, so we chose SFTP cable. The test result of cable is good, effectively preventing signal interference and ensuring the equipment operate normally.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente