Módulos de presión Keystone de FS.COM ofrece una amplia gama de solución de voz, redes para el hogar, oficina en casa, audio/vídeo y mucho más. Proporciona feed-through conexión con panel de coenxión compatible o placa de pared y conecta dos cables Cat6 sin blindajes para crear un cable más largo.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo keystone Cat6, acoplador/conector/jack RJ45, sin blindaje, hembra a hembra - azul
Hot #41591
Hot #41591
MXN$35
FS P/N: 6IMBE-UFS P/N: 6IMBE-U
54.6K vendidos
12 comentarios
7 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Módulo de inserción trapezoidal del acoplador Cat6 RJ45 (8P8C), UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Azul
Tipo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductor admitidos
22-26 AWG cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Módulo acoplador RJ45 - construcción superior para un rendimiento superior
Trabajo excelente
La etiqueta de resistencia ayuda a una identificación rápida y fácil.
Carcasa de PVC de protección
Material PVC robusto, resistente a la corrosión.
Diseño de hebilla
Fácil de conectar y usar, el uso más seguro.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Matching Panels (3)Installation (1)Matching Product (1)POE+ Compliant (1)PVC Material (1)Structure (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
1
0
0
0
B***a
Romania
04 de sept. de 2023
Very pleased about the product. It looks to be high quality material. It came packed in high quality plastic bag. FS does a great job to satisfy every customer. Even customer service is great, they have contacted me to ask for some details. Overall it was a great experience to work with them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***s
Portugal
17 de jul. de 2022
Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***a
Portugal
25 de en. de 2022
First FS.Com purchase. Impressed. Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente