FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

1.5m (5ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #239267
New #239267

<0.1W 45mm Twinax PAM4

MXN$1,827
FS P/N: QSFP-200G-PC015
FS P/N: QSFP-200G-PC015
0 vendido
17 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 28 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, QSFP56 to QSFP56, 26AWG)

The 200G QSFP56 DAC primarily enables high-bandwidth 200G links and supports 200G Ethernet rate. It provides a QSFP56-to-QSFP56 copper direct-attach solution. 200G QSFP56 DAC cables are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-200G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-PC015 to QSFP-200G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
26AWG
Minimum Bend Radius
45mm
Power Consumption
<0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP-DD-200G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
45mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
17
0
0
0
0

L***n

United States

11 de dic. de 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***t

United States

01 de dic. de 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

B***m

United States

01 de dic. de 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente