Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Mexico
QSFP56 200G
Comparación
11 resultado(s)
Ordenar por:
Ordenar por: Más vendidos
Módulo QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m, Arista
Hot
GenericH3C+NaN+NaN

Módulo QSFP56 200GBASE-SR4 850nm 100m, Arista

Inphi DSP
Broadcom VCSEL
≤5W
MTP-12
MMF
MXN$4,961
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 200GBASE-FR4 QSFP56 1310nm 2km DOM LC SMF
GenericH3C+NaN+NaN

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 200GBASE-FR4 QSFP56 1310nm 2km DOM LC SMF

Inphi DSP
Oclaro DML
≤6.5W
LC dúplex
SMF
MXN$20,736
Módulo transceptor/Transceiver óptico 200GBASE-LR4 QSFP56 1310nm 10km, Generic
Hot
H3C+NaN+NaN

Módulo transceptor/Transceiver óptico 200GBASE-LR4 QSFP56 1310nm 10km, Generic

Inphi DSP
EML
BOX
≤8W
LC dúplex
SMF
MXN$43,568
Cable de cobre pasivo de conexión directa (DAC) QSFP56 de 200G, 1m (3ft)
0.5m (2ft)1.5m (5ft)2m (7ft)3m (10ft)+NaN+NaN

Cable de cobre pasivo de conexión directa (DAC) QSFP56 de 200G, 1m (3ft)

<0.1W
34.5mm
Twinax
PAM4
MXN$1,640
Cable de cobre activo de conexión directa (ACC) QSFP56 de 200G, 3m (10ft)
5m (16ft)7m (23ft)+NaN+NaN

Cable de cobre activo de conexión directa (ACC) QSFP56 de 200G, 3m (10ft)

≤1.5W
33mm
Twinax
PAM4
MXN$3,736
DAC Breakout pasiva de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 1m (3ft)
0.5m (2ft)1.5m (5ft)2m (7ft)2.5m (8ft)3m (10ft)+NaN+NaN

DAC Breakout pasiva de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 1m (3ft)

≤0.5W
26mm
Twinax
PAM4
MXN$1,661
ACC Breakout activo de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 3m (10ft)
Hot
5m (16ft)7m (23ft)+NaN+NaN

ACC Breakout activo de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 3m (10ft)

≤1.5W
27.5mm
Twinax
PAM4
MXN$4,151
DAC Breakout pasiva de 200G QSFP56 a 4x50G SFP56, 1m (3ft)
0.5m (2ft)2m (7ft)3m (10ft)+NaN+NaN

DAC Breakout pasiva de 200G QSFP56 a 4x50G SFP56, 1m (3ft)

≤0.5W
35mm
Twinax
PAM4
MXN$2,262
Cable óptico activo (AOC) QSFP56 de 200G, 3m (10ft)
Hot
1m (3ft)2m (7ft)5m (16ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)30m (98ft)50m (164ft)100m(328ft)+NaN+NaN

Cable óptico activo (AOC) QSFP56 de 200G, 3m (10ft)

≤4.5W
30mm
Fibra óptica
PAM4
MXN$17,000
AOC Breakout  de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 3m (10ft)
1m (3ft)2m (7ft)5m (16ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)30m (98ft)+NaN+NaN

AOC Breakout de 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56, 3m (10ft)

≤4.5W
30mm
Fibra óptica
PAM4
MXN$25,302
AOC Breakout de 200G QSFP56 a 4x50G SFP56, 1m (3ft)
2m (7ft)3m (10ft)5m (16ft)7m (23ft)10m (33ft)15m (49ft)20m (66ft)25m (82ft)30m (98ft)50m (164ft)70m (230ft)+NaN+NaN

AOC Breakout de 200G QSFP56 a 4x50G SFP56, 1m (3ft)

≤5.5W
30mm
Fibra óptica
PAM4
MXN$25,157
QSFP56 200G
Tipo de producto
Factor de forma
Filtro
11 resultado(s)
Ordenar por:
Ordenar por: Más vendidos