Panel de conexión de 24 puertos 1U personalizado para soluciones de conexión sencillas y de alta densidad en centros de datos. El panel de conexión Ethernet está diseñado para su uso en racks de 19'' y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000/10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/69178.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.main.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.main.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.B.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.B.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.C.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.C.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.D.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.D.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69178.F.jpeg)
![Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida Esta imagen trata sobre P-24FT1U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/118904.E.jpeg)
Patch panel/Panel de conexión con acoplador personalizado, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida
#191612
#191612
MXN$976
FS P/N: P-24FT1UFS P/N: P-24FT1U
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Tipo de blindado:
Unshielded
Performance Level:
Cat5e
103 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
83 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Panel de conexión personalizado feed-through 1U de 24 puertos UTP/STP para Ethernet 10/100/1000/10GBase-T
Especificaciones
Categoría
Cat5e/Cat6/Cat6a
Número de puertos
24
Tipo de blindaje
Sin blindaje/blindado
Número de espacios en rack
1U
Material
SPCC + Plásticos ABS
Color
Negro
Terminación
Acoplador
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel de conexión
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70°C
Normas
Cumple con RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Instalación rápida, no requiere perforación
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230914164607vz4y0l.jpg)
Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.
Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6/Cat6a
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230914163155fuotgb.jpg)
Soluciones de alta densidad y fácil conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230713094804br6cjo.jpg)
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizamos productos de alta calidad con instalaciones de prueba de estado.
Soporte técnico
Obtén soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente