El DAC QSFP56 de 200G permite principalmente enlaces de 200G de gran ancho de banda. Admite una tasa Ethernet de 200G y HDR InfiniBand. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables DAC QSFP56 de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma económica de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-200G de los switches/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes. FS ofrece actualmente cables de cobre pasivos en longitudes de 0.5, 1, 1.5 y 2 metros.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409164335p41ibe.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409164335p41ibe.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091643312b01ke.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409164338y30nwg.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409164342dq5jyw.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56 Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409164345s84rrd.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 1m (3ft) 200G QSFP56
Hot #115635
Hot #115635
MXN$1,640
FS P/N: QSFP-200G-PC01FS P/N: QSFP-200G-PC01
387 vendidos
17 comentarios
1 pregunta
Longitud:
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1650-V001E30 200G QSFP56 (1m, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCP1650-V001E30
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
Calibre de cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
34.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
34.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
L***n
United States
11 de dic. de 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***t
United States
01 de dic. de 2023
Everything is 5 stars like every time.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0B***m
United States
01 de dic. de 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente