Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換QSFP28デュアルレート光モジュールは、波長 1310nm のシングルモードファイバ(SMF)を使用し、デュプレックスLCコネクタ経由で最大20kmのスループットを実現する100GBASEイーサネットおよび4x28G OTNクライアントインタフェース用に設計されています。BOX+FPC+PCBAのセパレート設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびOTU4 4I1-9D1F規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、100Gイーサネット、112G OTN OTU4、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230830114022if5tlx.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114022if5tlx.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114045shtotu.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114022vmdt18.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF)
#88479
#88479
174,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
25 販売数
23 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫148点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
Dell QSFP28-100/112G-LR4-20互換 100GBASE-LR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28モジュール(デュアルレート、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-100/112G-LR4-20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsと112Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML TOSA
受信機タイプ
4 x PIN ROSA
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー(100G)
-1.0 ~ 4.5dBm
受信感度(100G)
< -9.5dBm
送信パワー(112G)
0 ~ 4dBm
受信感度(112G)
< -9.0dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
送信器・分散ペナルティ
2.2dB
パワーバジェット
8.5dB
パッケージング技術
BOX包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
通信プロトコル
100Gイーサネット、25Gイーサネット、OTN OTU4 4I1-9D1F
適用
100GBASEイーサネット、テレコム、5Gネットワークミッド/バックホール
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200515/15895289545ebe497a336a69.96381065.jpeg)
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104046eele9u.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1280nm/1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCシンプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 20km (ホストFEC付き) | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB | EML |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
23
0
0
0
0
H***o
United States
2023年11月15日
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0F***t
United States
2023年11月13日
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0A***y
France
2023年5月26日
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品