FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。
01:18
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。

Juniper Networks 100/112GBASE-LR4-20互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF)

#88473
#88473

Semtech EML BOX ≤ 3.5W LCデュプレックス SMF 100G/112G

174,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
374 販売数
23 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫148点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper Networks 100/112GBASE-LR4-20互換 100GBASE-LR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28モジュール(デュアルレート、SMF、1310nm、20km、LC、DOM)

Juniper Networks 100/112GBASE-LR4-20互換 QSFP28デュアルレートモジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの100GBASEイーサネットおよび4x28G OTNクライアントインターフェイスのスループットで使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、高い信頼性、気密性、放熱性を実現しています。このモジュールはIEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびOTU4 4I1-9D1F の標準に迎合的です。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長により、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、100Gイーサネット、112G OTN OTU4、テレコム、サービスプロバイダアプリケーション、5G無線ネットワークなどの様々なアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-20からQSFP-ELR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
100/112GBASE-LR4-20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsと112Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML TOSA
受信機タイプ
4 x PIN ROSA
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー(100G)
-1.0 ~ 4.5dBm
受信感度(100G)
< -9.5dBm
送信パワー(112G)
0 ~ 4dBm
受信感度(112G)
< -9.0dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
送信器・分散ペナルティ
2.2dB
パワーバジェット
8.5dB
パッケージング技術
BOX包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
通信プロトコル
100Gイーサネット、25Gイーサネット、OTN OTU4 4I1-9D1F
適用
100GBASEイーサネット、テレコム、5Gネットワークミッド/バックホール
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長
1310nm
1280nm/1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCシンプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
20km (ホストFEC付き)
20km
20km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
EML
温度範囲
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (拡張用)
-40 ~ 85°C (産業用)
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
23
0
0
0
0

H***o

United States

2023年11月15日
5.0
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0

F***t

United States

2023年11月13日
5.0
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

A***y

France

2023年5月26日
5.0
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品