FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。

HW互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(1310nm 100km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

New #233895
New #233895

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

649,652円 (税込)
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月26日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、100km、LC、DOM)

HW互換QSFP28モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大100kmの100GBASEイーサネットスループットを実現するために設計されており、デュプレックスLCコネクタ経由で1310nmの波長を使用します。100ギガビット・イーサネット信号は4つの波長で伝送され、4つの波長のマルチプレクスとデマルチプレクスはデバイス内で管理されます。このモジュールは、IEEE 802.3、RoHS 10およびSFF-8636に準拠しています。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。

これらの機能により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、サービスプロバイダー、データセンター、長距離接続を必要とする企業など、さまざまな用途での使用に適しています。

仕様一覧
型番
QSFP-EZR4-100G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
2 ~ 6dBm
受信パワー
-30 ~ -7 dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 6dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
ホストFEC
対応
パッケージング技術
BOXパッケージング
変調方式
4x 25G NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
9um/125um
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3、RoHS 10、SFF-8636
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送で使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
減衰器
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター間の広帯域相互接続を実現
100G ZR4モジュールは、シングルモード光ファイバを使用して最大100kmの距離でデータセンターを相互接続するために不可欠であり、十分な帯域幅と距離のサポートにより、高速で信頼性の高いデータ同期とバックアップを保証します。
100Gをリードする性能と品質
Semtechチップを内蔵し、個別に設計されたBOXパッケージを備えたQSFP28モジュールは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Semtech Chip
Stable Transmission
≤6W
Low Power Consumption
BOX Packaging
High Reliability
信号伝送にWDM技術を採用

QSFP 100G ZR4モジュールはWDM技術を採用しており、1本の光ファイバに4つの波長を多重して伝送できるため、光ファイバ資源を大幅に節約できます。

包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラムテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、200社以上のベンダーをサポートするモジュールをオンラインで数秒以内に設定し、互換性の調整によるコスト削減を実現します。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
100km
80km
60km
40km
40km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
パッケージング技術
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
適用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品