Cisco互換QSFP28モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大100kmの100GBASEイーサネットスループットを実現するために設計されており、デュプレックスLCコネクタ経由で1310nmの波長を使用します。100ギガビット・イーサネット信号は4つの波長で伝送され、4つの波長のマルチプレクスとデマルチプレクスはデバイス内で管理されます。このモジュールは、IEEE 802.3、RoHS 10およびSFF-8636に準拠しています。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。
これらの機能により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、サービスプロバイダー、データセンター、長距離接続を必要とする企業など、さまざまな用途での使用に適しています。