Fluke Networks OptiFiber ProシリーズOTDRは、データセンターまたはその他のアプリケーションと関係なく、あらゆるレベルのユーザーの効率を向上させるために設計されています。初心者ユーザーは、テスト対象のファイバーを分析して適切な設定を選択する自動OTDR機能で、すぐにトレースを設定および撮影できます。OTDRは、ユーザーがリンク障害を特定するのに役立ち、エンジニアにとって不可欠なツールです。
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs2138z4b8e220210427160424.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21jucbjzas20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21d3x2lvzf20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21dcaz7m0r20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs215wq0cdlx20210427160424.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き) この写真はOFP2-100-Mに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21q4cskl5320210427160425.jpg)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR(2.5mm SC/UPCコネクタ付き)
#128398
#128398
1,965,124円 (税込)
FS P/N: OFP2-100-M
0 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月24日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
仕様一覧
型番
OFP2-100-M
ダイナミックレンジ
850nm(28 dB)、1300nm(30 dB)
波長
850nm±10nm、1300nm +35/-15 nm
テスト範囲
40 km
互換ファイバータイプ
マルチモード
減衰デッドゾーン
850nm(2.5 m)、1300nm(4.5 m)
イベントデッドゾーン
850nm(0.5 m)、1300nm(0.7 m)
距離測定範囲
850nm(9 km)、1300nm(35 km)
反射率範囲
850nm(-14 dB ~ -57 dB)
1300nm(-14 dB ~ -62 dB)
1300nm(-14 dB ~ -62 dB)
VFL出力
316 µW≤ ピーク出力≤ 1.0 mW
バッテリー使用時間
8時間
動作温度範囲
-10 ~ 45℃(14 ~ 113℉)
保存温度範囲
-10 ~ +60℃(14 ~ 140℉)
データストレージ
1000レコード
寸法
2.625''x 5.25''x 11''(6.67x 13.33x 27.94 cm)
重量
1.28 kg(モジュールとバッテリーを備えたメインフレーム)
特徴
Fluke Networks-信頼できるケーブルテスト、必要なネットワークテスト
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210702/162521283460dec7a22146d6.56430993.jpeg.webp)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-M OTDR
複数の波長をサポート
光ファイバのトラブルシューティングと文書化を迅速化
ベンドの自動識別
OptiFiber® Pro OFP2-100-M高度なOTDR
時間の節約と高効率
波長ごとに2秒のトレースとSmartLoop™ OTDRテクノロジにより、エンジニアはタスクをより効率的に完了することができます。
プロフェッショナルなファイバテスト用に設計
Q&A
質問する
全て (1)Connectors (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品