Fluke Networks SimpliFiber®Pro光パワーメーターは、光ファイバケーブルシステムの検証とトラブルシューティング、損失と電力レベルの測定を行うことが可能で、主要なデータセンターや企業ネットワークの光ファイバ設置とメンテナスに使用できます。革新的な2波長テストと自動波長検知機能はエンジニアが作業効率を改善し、作業エラーを減らすことに役立ちます。
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs215n5267lp20210427145413.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20221101142253iinzon.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs211a9499fw20210427145412.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21xgg88ji620210427145413.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21z4tb5pyn20210427145413.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21cdk4p9l420210427145413.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21hljyuc8p20210427145413.jpg)
![Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源 この写真はSFPOWERMETERに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21rsaiqmhb20210427145413.jpg)
Fluke Networks SFPOWERMETER SimpliFiber® Proマルチモード携帯型光学光源
#128377
#128377
300,973円 (税込)
FS P/N: SFPOWERMETER
17 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月24日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
SimpliFiber® Pro光パワーメータ
製品規格
パワー測定範囲
-52dBm ~ +10dBm(850nm)、
-60dBm ~ +10dBm(1300、1310、1490、1550、1625nm)
-60dBm ~ +10dBm(1300、1310、1490、1550、1625nm)
校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625 nm
電力測定の直線性
0.01 dB
電力測定精度
+/-0.25 dB
直線性
±0.2 dB (850 nm)、
±0.1 dB(1300、1310、1490、1550、1625 nm)
±0.1 dB(1300、1310、1490、1550、1625 nm)
検出器タイプ
InGAAs
自動デュアル波長スイッチング
対応
自動デュアル波長スイッチ
対応
光コネクタ
2.5mm FC/SC/ST
外部インターフェース
USB 2.0フルスピード
自動オフ機能
対応
データストレージ
1000レコード
電池寿命
> 50時間(標準値)
電源
2x 単三電池 (別売)
動作温度範囲
–10 ~ 50℃(14 ~ 122℉)
保存温度範囲
–20 ~ 50℃(–4 ~ 122℉)
寸法(HxWxD)
6.4''x3.2''x 1.5''(16.5 x 8.0 x 3.9 cm)
重量
325g
* Fluke Networks and FS.COM partner on Fiber and Copper testers, Copper tools, software. Check the
.
特徴
Fluke Networks-信頼できるケーブルテスト、必要なネットワークテスト
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210702/162521283460dec7a22146d6.56430993.jpeg.webp)
SimpliFiber® Pro光パワーメータ
六つの校正波長
連続的なテストと記録が可能、1000件の結果を保存できる大容量の内蔵メモリー
テストとレポートを簡単に
自動感知
自動感知でミスをなくします。
2波長テスト
各波長で別々にテストする必要性を取り除きます。
CheckActive™
アイコンを表示し、素早く確認できます。
プロ級ファイバテスト向けデザイン
SFPOWERMETE最も厳しいテスト現場に耐えうるように設計された理想的な機器であり、広く使用されています。多機能ボタンで、複雑な環境でも自由に使用できます。更に、シンプルでクリアなボタンデザインにより、操作を簡素化します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Matching Product (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品