FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.
Questa immagine riguarda EDFA-BA.

Booster EDFA personalizzato per la soluzione DWDM

#35926
#35926

AGC Potenza di uscita massima ≤22dBm

1.784,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: EDFA-BA
433 Venduti
31 Recensioni
10 Domande
Canali:
40Canali(Default)
Lunghezza d'onda:
C21-C60 (Default)
Modalità di funzionamento:
AGC
Potenza in uscita:
13dBm(Default)
Guadagno:
10dB
Potenza in ingresso:
-23dBm~+12dBm
Connettore:
LC/UPC
Numero Porta:
Montaggio a rack 1U 19
Alimentazione1:
100V-240VAC
Alimentazione 2:
100V-240VAC
Servizio speciale:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 2 anni

OBA1720, Amplificatore Booster DWDM EDFA con Guadagno 17dB, Uscita 17dBm

L'amplificatore booster della serie RC è un amplificatore ottico in fibra drogata con erbio (EDFA) a basso rumore e guadagno appiattito in banda C, progettato per estendere in modo economico il budget di potenza del collegamento ottico per la realizzazione di soluzioni DWDM a lunga distanza.

Amplifica una gamma di soluzioni ottiche a partire da una singola lunghezza d'onda fino alla lunghezza d'onda ITU C-Band 40 DWDM. La serie RC EDFA può essere altamente integrata con le piattaforme WDM della serie RC e con i moduli DCM/OLP/R&B della serie RC.

Specifiche
Tipo di Amplificatore
Pre-Amplificatore
Piattezza del Guadagno
1dB (Tipico)
Lunghezza d'Onda Operativa
Banda C 1528nm-1564nm
Figura di Rumore Bassa
Tipico 4.5dB
Alimentazione
Potenza Singola/Doppia
Modalità Operativa
AGC (Controllo Automatico del Guadagno)
Connettore
LC/SC/FC/ST, Lucido UPC/APC
Sicurezza degli Occhi
Classe ⅢB
Consumo di Energia 1
≤30W
Consumo di Energia 2
15-20W
Interfaccia di Rete
Ethernet
Gestione
SNMP, Monitor Online, Strumento di Gestione Semplice
Temperatura di Funzionamento

-10 a 60°C (23 a 140°F)
Temperatura di Conservazione
-20 a 75°C (68 a 167°F)
Tipo di Telaio
1U, 2U, 4U
Alloggio
Modulo Innestabile/Montaggio a Rack 19" U
Tipo di Modulo Collegabile (AxLxP)

20.6mm* 159.7mm* 220.0mm
Montaggio a Rack 1U 19" (AxLxP)
44.0mm* 484.0mm*237.0mm

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica

Scopri la serie FMT nella soluzione di rete di trasmissione a lunga distanza DWDM.

02:16

Video

Ottieni le migliori prestazioni dalla tua rete ottica 02:16
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Canali e Lunghezze d'Onda Opzionali per Reti DWDM

La selezione dei canali e della lunghezza d'onda si basa sui requisiti della rete DWDM. Sono disponibili 40/44/48 canali EDFA con lunghezza d'onda compresa tra C15 e C62 nella griglia di 100GHz.

Potenza di Uscita e Potenza di Guadagno &Ingresso Personalizzati

L'outpower può essere personalizzato in base alla distanza di trasmissione, alla perdita di collegamento e al numero di servizi, ecc.

Il guadagno può essere personalizzato per aumentare il budget del collegamento e consentire una maggiore distanza di trasmissione.

La potenza di ingresso può essere personalizzata in -23~+12dBm in base alla potenza del segnale di ingresso.

Quattro Connettori Supportano Installazioni Personalizzate
L'amplificatore Booster può essere personalizzato con LC/SC/FC/ST per adattarsi alla vostra fibra ottica.
Connettori LC/SC/FC/ST per soddisfare le diverse esigenze.
UPC è progettato per il trasporto di segnali digitali. L'APC è preferito per le applicazioni FTTx.
Due Tipi di Alloggiamenti Soddisfano Diversi Requisiti di Installazione
Potete scegliere i diversi tipi di alloggi in base alla vostra effettiva richiesta.
Pluggable EDFA Module occupies 1 slot in FMT series chassis that can be mounted on a rack.
L'EDFA con montaggio a rack 1U può essere montato direttamente su un rack.
Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni POersonalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in basein base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di prova.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Tipo di Amplificatore
Amplificatore Booster Personalizzato
Amplificatore in Linea Personalizzato
Preamplificatore Personalizzato
Amplificatore Booster
Preamplificatore
Preamplificatore
Guadagno Ottico
10/14/17/18/22/24dB
Personalizzato
16/17/20/24/28/32dB
Personalizzato
16/20/24/26/28/32dB
Personalizzato
17dB
20dB
26dB
Potenza d'Ingresso
-23dBm~+12dBm
-16dBm~+8dBm
-20dBm~+4dBm
-12dBm~+12dBm
Personalizzato
-20dBm~+5dBm
-25dBm~0dBm
-30dBm~-5dBm
Personalizzato
-30dBm~+5dBm
-30dBm~-5dBm
-25dBm~0dBm
Personalizzato
-23dBm~+12dBm
-30dBm~+5dBm
-30dBm~+5dBm
Potenza di Uscita in Saturazione
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
Canali
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC/SC/FC/ST, UPC/APC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
LC, UPC Polacco
Figura di Rumore
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
4.5dB (Tipico)
Operation Mode
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
Alloggiamento
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Montaggio a Rack 1U 19"
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Modulo Collegabile
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (1)Custom Connector (1)Customization (1)Function (1)Gain (1)Management (1)Monitoring (1)Output Power (1)Package (1)Product Comparison (1)Test Report (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
31
0
0
0
0

E***g

United States

September 06, 2023
5.0
We got the product installed, and I happy to report it works like a dream. This was exactly what we needed.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***z

Canada

June 28, 2022
5.0
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

B***s

United Kingdom

August 17, 2020
5.0
I’ve purchased DWDM products a lot of times for my company in FS. The amplifier modules worked well in the FMT chassis. There have been no issues since we built up the network.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente