FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FS-VOA-C.
Questa immagine riguarda FS-VOA-C.

Attenuatore ottico variabile Personalizzato, 0~15dB, LC/UPC, Modulo Innestabile per la Piattaforma di Trasporto Multiservizio FMT

#65271
#65271

Tecnologia MEMS Rete WDM FMT

616,10 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-VOA-C
179 Venduti
4 Recensioni
2 Domande
Canali:
Singolo canale
Lunghezza d'onda:
1290-1330nm
Attenuazione:
0~15dB
Numero Porta:
Modulo collegabile
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Attenuatore ottico variabile 0~15dB, LC/UPC, Modulo Innestabile

L'attenuatore ottico variabile della scheda FS è un dispositivo di regolazione online della quantità di attenuazione. Si applica alla situazione di potenza ottica che richiede un controllo rigoroso in rete, che è il più comune è la cooperazione in rete DWDM.

Adotta la tecnologia MEMS e potrebbe attenuare continuamente e in modo variabile l'intensità della luce nella trasmissione della fibra ottica e potrebbe aiutare a simulare la distanza o l'attenuazione reale nel lavoro di prova della fibra ottica inserendo un'attenuazione calibrata nel collegamento.

Specifiche
Lunghezza d'Onda Operativa
1290~1330nm/ 1520~1580nm
Larghezza di Banda
±20nm
Perdita di Inserzione
<1.5dB
Intervallo di Attenuazione
0~15dB
Isolazione(min)
≥30dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
PDL
≤0.05dB
PMD
≤0.25dB
Precisione di Regolazione
0.1dB
Custodia
Modulo Innestabile(Occupa 1 slot nel telaio FMT)
Potenza di Trasmissione
≤500mw
Consumo di Energia
3W
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Attenuatore Ottico Variabile

Utilizzato per controllare la potenza ottica in una fibra

La regolazione dell'attenuazione online rende il business più sicuro

Elevata stabilità di attenuazione multicanale

Connettori di Inclinazione per la Protezione degli Occhi

Angolo di inclinazione per evitare che il laser raggiunga direttamente gli occhi dell'operatore per proteggere gli occhi.

Viti Imperdibili

Facile da installare o rimuovere senza l'ausilio di alcuno strumento

Disponibile per il Sistema di Trasporto Multi-Servizio Tutto-in-Uno

Come parte del sistema di trasporto multiservizio, la scheda VOA plug-in sostituibile a caldo occupa solo uno slot nello chassis 1U/2U/4U.

Tecnologia MEMS Avanzata per Bilanciare la Forza del Segnale nella Rete DWDM

Uno specchio MEMS consente al fascio di luce proveniente da una fibra di ingresso di rimbalzare sullo specchio e di raggiungere una fibra di uscita. Inclinando leggermente lo specchio, le fibre di ingresso e di uscita vengono disaccoppiate e il segnale viene attenuato.

Set Completo di Prodotti per la Serie FMT

Include chassis, accessori, schede attive e passive per le vostre esigenze.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Adatto per Reti WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Vantaggio (1)Management (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

P***y

Netherlands

September 08, 2017
5.0
I can customize the wavelength and channels on FS.com. the finial products are what I have searched for a long time. I am especially satisfied with their MEMS technology. It can continually and variably attenuate the light intensity in the optical fiber transmission.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***t

United States

September 08, 2017
5.0
The best design for tilt connectors,tilt angle can avoid laser direct to our operator's eyes, and well protect our delicate eyes. It is really easy for us to handle that.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***s

United States

September 08, 2017
5.0
My Account Manager recommends this product in the my Multi-Service Transport (FMT) system, the hot-swappable plug-in VOA card only occupies 1 slot in the 1U/2U/4U chassis. It saves a lot of space and works a lot in optical transmission.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente