FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3410L-01.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda S3410L-02.
Questa immagine riguarda S3410L-03.
Questa immagine riguarda S3410L-04.
Questa immagine riguarda S3410L-01.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda S3410L-02.
Questa immagine riguarda S3410L-03.
Questa immagine riguarda S3410L-04.

S3410-24TF-P, Switch PoE+ Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 Porte PoE+ @370W, con 4 Uplink SFP da 1Gb, Switch Stackable, Chip Broadcom, PicOS®

New #223017
New #223017

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

767,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3410L-24TF-P
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 29 nov., 2024
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
Switch PoE+ Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 x PoE+ @370W, con 4 x 1Gb SFP Uplink, Chip Broadcom, PicOS®

S3410L-24TF-P, uno switch di nuova generazione con 24 porte PoE 10/100/1000Mbps e 4 porte uplink SFP 1Gb. Precaricato con PicOS®, offre funzionalità SDN complete, fornendo un sistema operativo di rete (NOS) resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Questo switch offre un power budget massimo di 370 W per tutte le porte PoE e fino a 30 W per ogni singola porta PoE. Offre una capacità di switching di 128 Gbps e una velocità di inoltro di 96 Mpps. È dotato di un singolo alimentatore e di una singola ventola intelligente per garantire prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per reti di campus, PMI e reti aziendali.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G SFP
Switch Chip
BCM56152
Switching CapacityCapacità di Switching
128 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Telaio Jumbo
9,216
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Indirizzo MAC
16381
Flash MemoryMemoria Flash
256MB
Tabella ARP
11956
Power Budget (Dual-power)
370W
SDRAM
512MB
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Percorsi Unicast IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Alimentazione
1 Integrato
Massimo Consumo Energetico
40W (460W con PoE)
Numero di Ventola
1 Integrato
Flusso d'Aria
Sinistra/Destra a Rentro
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x10.24'' (44×440×260mm)
Temperatura
Operativa: 0 a 50ºC (32 a 122°F)
Conservazione: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Switch 24 Porte Gigabit Completamente Gestito con 4x 1G SFP
24× PoE+ porte di accesso possono trasferire dati e alimentare una varietà di dispositivi, 4× 1 Gbps slot SFP consentono la connettività ad alta larghezza di banda e la capacità di commutazione non bloccante.
BCM56152
Broadcom Chip
128 Gbps
Capacità di Switching
96 Mpps
Tasso di Inoltro
La VLAN Vocale Dà la Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La VLAN Vocale fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN Dati, assicurando che venga trasmesso in modo preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

DHCP Accelera l'Implementazione della Rete

Il DHCP assegna dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP Semplifica la Gestione e Controlla i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

RJ45 Porte
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
48x 10/100/1000BASE-T RJ45
SFP Porte
4x 1G SFP
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G RJ45/SFP Combo
SFP+ Porte
2x 1G/10G SFP+
2x 1G/10G SFP+
PoE Porte
24x PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
Livello di Gestione
L2+
L2+
L2+
MLAG
yes
yes
yes
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yes
yes
yes
VLAN, Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yes
yes
yes
AAA, NAC, COPP, DAI support
yes
yes
yes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente