FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

S3410-24TS-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte PoE+ @740W, con 2 x 10Gb SFP+ Uplink e 2 x Porte SFP Combo, PicOS®, Supporto MLAG, Chip Broadcom

New #223011
New #223011

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

1.217,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3410-24TS-P
5 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 6 nov., 2024
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
Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte, 24 x PoE+ @740W, con 2 x 10Gb Uplink SFP+ e 2 x Porte SFP Combo, Chip Broadcom, PicOS®

S3410-24TS-P, uno switch di nuova generazione con 24 x 100/1000Mbps porte PoE, 2 x 1/10Gb SFP+ porte uplink e 2 x 1G porte combo RJ45/SFP. Precaricato con PicOS®, offre funzionalità SDN complete, fornendo un sistema operativo di rete (NOS) resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Questo switch offre un power budget massimo di 740 W per tutte le porte PoE e fino a 30 W per ogni singola porta PoE. Offre una capacità di switch di 128 Gbps e una velocità di inoltro di 96 Mpps. È dotato di due alimentatori ridondanti sostituibili a caldo e di due ventole intelligenti, che garantiscono prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori. Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per reti di campus, PMI e reti aziendali.

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56150
Switching CapacityCapacità di Switching
128 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
96 Mpps
Telaio Jumbo
9,216
Buffer di Pacchetti
1.5MB
Indirizzo MAC
16381
Flash MemoryMemoria Flash
512MB
Tabella ARP
11956
Power Budget (Dual-power)
740W
SDRAM
512MB
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Percorsi Unicast IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Alimentazione
1+1 Sostituibili a Caldo
Massimo Consumo Energetico
38W (850W con PoE)
Numero di Ventola
2 Integrate
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x12.59'' (44x440x320mm)
Temperatura
Operativa: 0 a 50ºC (32 a 122°F)
Conservazione: -40 a 70ºC (-40 a 158°F)

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® Offre Operazioni di Rete più Resilienti ed Efficienti

Con PicOS® è possibile realizzare reti altamente resilienti, affidabili e programmabili, più snelle e scalabili rispetto ai loro predecessori monolitici.
Prova PicOS-V gratis >

Switch 1G con Uplink 10G ad Alta Velocità
Dotato di 24 porte di accesso PoE+ per trasferire dati e alimentare una varietà di dispositivi, 2 slot SFP+ da 10 Gbps consentono una connettività ad alta larghezza di banda e una capacità di switch non bloccante.
BCM56150
Broadcom Chip
128 Gbps
Capacità di Switching
96 Mpps
Tasso di Inoltro
Doppia Alimentazione Ridondante e Ventole Intelligenti

Le PSU possono essere rimosse/sostituite senza spegnere il sistema, le ventole a velocità variabile con flusso d'aria da sinistra a destra per un raffreddamento superiore e una riduzione di rumore e potenza.

La VLAN Vocale Dà la Priorità alla Garanzia della Qualità VoIP

La VLAN Vocale fa sì che il VoIP non debba affrontare tutte le trasmissioni e l'altro traffico della VLAN Dati, assicurando che venga trasmesso in modo preferenziale, riducendo la perdita di pacchetti e la latenza.

Il DHCP Accelera l'Implementazione della Rete

Il DHCP assegna dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

RJ45 Porte
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T RJ45
SFP Porte
2x 1G RJ45/SFP Combo
4x 1G SFP
2x 1G RJ45/SFP Combo
SFP+ Porte
2x 1G/10G SFP+
2x 1G/10G SFP+
PoE Porte
24x PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
Livello di Gestione
L2+
L2+
L2+
MLAG
yes
yes
yes
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo
yes
yes
yes
VLAN, Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yes
yes
yes
Supporto AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
yes
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente