FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
01:34
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.
Cette image concerne S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch with Advanced License, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+, Support MPLS, VXLAN-BGP-EVPN, Dual DC PSUs

#185423
#185423

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Flux d'Air Avant-Arrière

2.096,40 € TTC
FS P/N: S5800-48T4S-DC
5 Vendus
77 Commentaires
10 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 juill., 2024
9 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
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
Switch Gigabit Ethernet L3 à 48 Ports avec Licence Avancée, 48 x Gigabit RJ45, avec 4 x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, Double Alimentation en Courant Direct, S5800-48T4S-DC

Le S5800-48T4S-DC est un switch Ethernet de couche 3 doté de 48 ports RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports 10Gb. Il est équipé en standard de deux alimentations en courant continu remplaçables à chaud et de ventilateurs redondants à vitesse variable. Ce puissant switch offre un transfert non bloquant de 176Gbps associé à une commutation L2 et L3 riche en fonctionnalités.

Avec la licence avancée, le S5800-48T4S-DC peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une solution de routage de couche 3 puissante pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentations
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
114K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Routes IPv4
56 000
Routes IPv6
4 096
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heuers
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.5'' x 14.6'' (43.6 x 440 x 370mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec Uplinks 10G
Ports Gigabit pour switchs d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176 Gbps
Capacité de Commutation
132 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 DC Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation DC peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

VXLAN-BGP-EVPN Permet la Migration de Machines Virtuelles

VXLAN-BGP-EVPN découvre et établit automatiquement des tunnels, permettant une migration sans restriction et transparente des machines virtuelles des centres de données, sans que l'utilisateur perçoive quoi que ce soit.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch qui exécute le MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic afin de garantir des services ininterrompus.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Des Politiques de Sécurité Complètes Protègent contre les Menaces du Réseau

Avec une sécurité de niveau réseau et des capacités de stabilité telles que SSH, ACL, AAA, etc., il défend les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces réseau.

Gestion et Exploitation Flexibles
La conception innovante prend en charge l'interface CLI et l'interface graphique Web facile à utiliser, ce qui permet d'éviter le remplacement des équipements au fur et à mesure de l'évolution des besoins en matière de gestion de réseau.
Facilité de gestion : Web, CLI, Telnet
Surveillance : SNMP, RMON, sFlow
Configuration Automatique: RPC-API
Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports PoE
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
4x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
PTP
PTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentations
Dual DC
Double AC
Double AC
Double AC
Double AC
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons
yesyesyesyesyes
Routage Statique, Supporte RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)License (2)Airflow (1)Features (1)MPLS (1)Operating Temperature (1)Patchpanel (1)Power (1)PTP (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
73
4
0
0
0

O***n

United States

12/11/2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***s

United States

02/11/2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***r

United States

23/10/2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation