FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5800-48T4S.
01:24
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.
Cette image concerne S5800-48T4S.

S5800-48T4S, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch with Advanced License, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+, Support MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185422
#185422

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Flux d'Air Avant-Arrière

2.036,40 € TTC
FS P/N: S5800-48T4S
4 Vendus
77 Commentaires
7 Questions
34 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
88 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
8 en Transit, Recevez-le avant 04 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Switch Gigabit Ethernet L3 à 48 Ports avec Licence Avancée, 48 x Gigabit RJ45, avec 4 x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48T4S

Le S5800-48T4S est un switch Ethernet de couche 3 haute performance doté de 48 ports d'accès RJ45 10/100/1000BASE-T et de 4 ports de liaison montante 10Gb dans un format compact 1U. Ce puissant switch offre un transfert non bloquant de 176Gbps associé à une commutation L2 et L3 avec de nombreuses fonctionnalités.

Avec la licence avancée, le S5800-48T4S peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une solution de routage de couche 3 puissante pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacité de Commutation
176Gbps
Alimentations Électriques
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
114K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4K
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heuers
Consommation d'Énergie Max.
55W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec Uplinks 10G
Ports Gigabit pour switchs d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs d'agrégation.
176Gbps
Capacité de Commutation
132Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et 2+1 Ventilateurs Redondants

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Le switch exécutant MLAG peut être mis à niveau sans perturber le trafic MLAG. Pendant la mise à niveau, un autre switch du système prend en charge la transmission du trafic pour garantir des services ininterrompus.

VXLAN Permet une Transmission de Données Illimitée

La technologie VXLAN construit un réseau virtuel de couche 2 et crée des tunnels virtuels sur des réseaux IP, ce qui permet une migration des données entre les régions et entre les centres de données, ainsi qu’une allocation flexible des ressources.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

Ports RJ45
48x 1000BASE-T
48x 2500BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
48x 10GBASE-T
Ports SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Ports SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
4x 25Gb SFP28, 2x 40Gb QSFP+
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion du Temps
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaisons
yesyesyesyesyesyes
Routage Statique, RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yesyes
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yesyesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)MPLS (4)Airflow (1)License (1)Stacking (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
73
4
0
0
0

O***n

United States

12/11/2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***s

United States

02/11/2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***r

United States

23/10/2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation