The NETGEAR compatible SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber,the one transceiver transmits a 1270-nm channel and receives a 1330-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1330-nm wavelength and receives a 1270-nm signal.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/800x800/20220606165912_380_153862.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165912_380_153862.jpg)
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165914_860_153862.jpg)
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165915_379_153862.jpg)
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165916_831_153862.jpg)
![NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/NETGEAR/60x60/20220606165918_445_153862.jpg)
NETGEAR Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF
#153862
#153862
190,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 Vendus
11 Commentaires
3 Questions
Types de Module :
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NETGEAR Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX60-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -20dBm
Budget de Puissance
21dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.4W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513111940t6xoo5.jpg)
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,4W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165667057762bec9718f2999.75952842.jpeg.webp)
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
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
B***t
Spain
10/03/2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
31/01/2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***e
France
29/01/2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation