The Cisco compatible SFP+ transceiver supports up to 60km link lengths over SMF via a simplex LC connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber, the one transceiver transmits a 1330-nm channel and receives a 1270-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1270-nm wavelength and receives a 1330-nm signal.
The SFP-10G-BX60-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/800x800/20220606164826_841_153843.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20220606164826_841_153843.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20220606164827_467_153843.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20220606164829_751_153843.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20220606164830_163_153843.jpg)
![Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-10G-BX60-I.](https://resource.fs.com/mall/Cisco/60x60/20220606164832_474_153843.jpg)
Cisco SFP-10G-BX60D-I Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industriel DOM LC Simplex SMF
#153843
#153843
190,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
116 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
Types de Module :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX60-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
60km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-20dBm
Powerbudget
21dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.4W
Extinction Ratio
>3.5dB
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220623/165595716862b3e6b02a8c81.17279227.jpeg.webp)
Voir plus
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,4W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165667057762bec9718f2999.75952842.jpeg.webp)
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
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
G***s
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)H***h
United States
27/04/2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)K***r
United States
19/04/2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation