Módulo transceptor 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28 (velocidad dual) está diseñado para su uso en interfaces de cliente 100GBASE Ethernet y 4x28G OTN rendimiento de hasta 20km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través del conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad 100GBASE Ethernet y OTU4 para telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y red inalámbrica 5G. Cumple totalmente con el estándar QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 y OTU4 4I1-9D1F.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ELR4-100GM a QSFP-ELR4-100GM, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121633kbdj1k.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kbdj1k.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633kcmmvh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121633h7reud.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver personalizado QSFP28 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4, monomodo, 1310nm 20km DOM LC, velocidad dual
#88511
#88511
1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
19 vendidos
23 comentarios
5 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
22 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
148 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 100GBASE-LR4 y 112GBASE-OTU4 QSFP28, velocidad dual para telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ELR4-100GM
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad de datos
Dual velocidad de 103.1Gbps y 112Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20 km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo de receptor
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Potencia TX (100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilidad del receptor (100G)
<-9.5dBm
Potencia TX (112G)
0~4dBm
Sensibilidad del receptor (112G)
<-9.0dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Penalización de transmisión y dispersión
2.2 dB
Tecnología de embalaje
BOX
Protocolos
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220808115316vp2wr4.jpg)
Características
Elije el transceptor para soluciones de red de alta confiabilidad
1
Marcas compatibles personalizadas
Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y completamente probada en nuestro centro de pruebas .
2
Etiqueta personalizada
El servicio de etiqueta personalizada online le permite crear de forma rápida y sencilla su propia etiqueta.
Productos personalizados adaptados a sus necesidades
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
23
0
0
0
0
H***o
United States
15 de nov. de 2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0F***t
United States
13 de nov. de 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0A***y
France
26 de my. de 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente