El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF para FS switches
#167805
#167805
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR-100G
32 vendidos
6 comentarios
7 preguntas
Transceiver Type:
215 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
184 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Lambda QSFP28 PAM4 simple (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.4~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-7.7dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
FEC incorporado
Sí (KP4)
Protocolos
100G Lambda MSA 100G-LR
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Actualiza tu red, un sitio a la vez
Single-lambda 100G complies with IEEE 400GBASE-LR4, which meads that network operators can upgrade just one site to 400G gear, and still connect it to the existing 100G sites without sacrificing port bandwidth.
Menos de 4.5W de consumo de energía para el ahorro de energía
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor 100G single-lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Broadcom DSP Chip
Transmisión estable
≤4.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Reconfigura el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Tipo del cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnología de embalaje | COB (Chip on board) | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | BOX |
Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Solutions (3)Compatibility (2)Parameter (2)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
10 de agto. de 2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0H***k
Australia
28 de jun. de 2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0H***e
United States
21 de my. de 2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente