El transceptor SFP+ compatible con Arista soporta longitudes de enlace de hasta 80 km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con las normas SFF-8431, SFF-8432, SFF-8690 e ITU-T G.698.1. Dispone de funciones de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en los equipos de red DWDM de las redes de acceso y núcleo metropolitanas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista SFP-10G-DZ-T, 10G DWDM C-band Tunable SFP+ 50GHz 80km DOM LC SMF
#69269
#69269
1.812,58 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-C
34 vendidos
26 comentarios
19 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ de 50 GHz sintonizable de banda C DWDM 10G compatible con Arista Networks (SMF, 1528,38~1563,86 nm, 80 km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Arista
SFP-10G-DZ-T
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Canales
1528.38~1563.86nm, total 90
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.65W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (19)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Tunable (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)FS Box (1)Viavi Tester (1)Wavelength Conversion (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
1
0
0
0
O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***n
United States
27 de sept. de 2023
I'm very happy with the service FS.COM offers everything from the attention, communication, rapid response to emails, patience with the client, even the attention to the little details is what makes the difference and to add the product turned out perfect. I fully recommend FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente