FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.
Esta imagen trata sobre SFP-10G-PC03.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con HW SFP-10G-CU3M, 10G SFP+ 3m (10ft)

Hot #39648
Hot #39648

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

19,36 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-PC03
5.5K vendidos
2.2K comentarios
9 preguntas
3513 en almacén DE. Recibe tu pedido el 31 de jul., 2024
578 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de agto., 2024
200 en tránsito. entrega antes de 16 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax DAC compatible con HW SFP-10G-CU3M, 10G SFP+ (3 metros, pasivo, SFP+ a SFP+, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo SFP+ 10G está diseñado para su uso en Ethernet 10GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3, SFF-8431 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en los centros de datos.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para los cables DAC.

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 10G SFP+ proporciona una forma rentable de establecer un enlace de 10 Gigabits entre los puertos SFP+ 10G de los switches dentro de los racks y a través de racks adyacentes. Este cable de cobre de conexión directa pasivo es compatible con IEEE 802.3, SFF-8431, QSFP28 MSA.

Especificaciones
Compatible con HW
SFP-10G-CU3M
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Radio de curvatura mínimo
23mm
AWG del cableado
30AWG
Longitud de cable
3m (9.84ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤0.1w
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, canal de fibra
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 10-Gigabit entre puertos SFP+ 10G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Menos de 0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
Radio mínimo de curvatura de 23mm
Para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad perfecta para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Application (1)Cable Length (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    1898
    318
    64
    0
    3

    C***d

    Netherlands

    08 de jul. de 2024
    5.0
    Works perfectly, cable is nice and flexible
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    T***n

    Australia

    20 de jun. de 2024
    5.0
    Works perfectly between my Ubiquiti Dream Machine Pro SE and USW-24-G2 with the order and delivery of the DAC completed within a few days. Great Job
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    N***d

    United States

    06 de jun. de 2024
    5.0
    Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente