FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.

Customized OSFP 800GBASE-SR8 Finned Top PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 400G-SR4

New #235149
New #235149

Broadcom ≤14W VCSEL 2x 400G-SR4 2× MTP-12 MMF

966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Marcas compatibles:
NVIDIA (InfiniBand)
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
374 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
7 en tránsito. entrega antes de 31 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Customized 800GBASE-SR8 OSFP Finned Top Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, Dual MTP/MPO-12, DOM)

The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 50m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center and Breakout 2x 400G SR4 application.

Specifications
Part Number
OSFP-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP Finned Top
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤14W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength
850nm
1310nm
1310nm
Connector
Dual MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Cable Distance (Max.)
50m
500m
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
VCSEL
EML
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Power Consumption
≤14W
≤16.5W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente