El módulo transceptor óptico 800GBASE-SR8 OSFP está diseñado para un rendimiento Ethernet 800GBASE de hasta 50 m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850 nm a través de conectores MTP/MPO-12 duales. Este transceptor cumple la norma IEEE P802.3ck, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones 800G Ethernet, centro de datos y Breakout 2x 400G SR4.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/202404191129068yotgg.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129068yotgg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 800GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF, Finned Top
#206631
#206631
966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
5 vendidos
1 comentario
3 preguntas
Transceiver Types:
Compatible Brands:
Prepedido. envío antes de 08 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor OSFP 800GBASE-SR8 (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-12 doble, DOM, Finned Top)
Specifications
Número de pieza
OSFP-SR8-800G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
30m@OM3/50m@OM4
Conector
Doble MTP/MPO-12 APC
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PD
Potencia TX
-4.6~4dBm
Potencia mínima del receptor
-6.4dBm
Presupuesto de energía
1.8dB
Sobrecarga del receptor
4dBm
Consumo de energía
≤14W
Relación de extinción
>2.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
Sí
Protocolos
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405221151145h1ojs.jpg)
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤14W
Bajo consumo de energía
Láser VCSEL
Garantizar la producción
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Distancia del cable (máx.) | 50m | 500m | 2km |
Modulación | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | EML | EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) | Embalaje COB (Chip on Board) |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Consumo de energía | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Aplicación | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout | Ethernet Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 800G a 8x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Advantage (1)Application (1)Chipset (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
D***n
United States
14 de mzo. de 2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente