FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre S3410-24TS-1.
Esta imagen trata sobre S3410-24TS-2.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.
Esta imagen trata sobre S3410-24TS-1.
Esta imagen trata sobre S3410-24TS-2.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-24TS主多图.

S3910-24TS, switch Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS®

New #222999
New #222999

PicOS® Broadcom MLAG VLAN de voz NAC

773,19 € (IVA incluido)
FS P/N: S3410-24TS
2 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 2 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Switch Gigabit Ethernet L2+ de 24 puertos, 24 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes, PicOS®, soporta MLAG, chip Broadcom

S3410-24TS es un switch gestionado apilable Gigabit de capa 2+ con 24 x 10/100/1000BASE-T puertos y 4x 10Gb SFP + enlaces ascendentes. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN integrales, lo que proporciona un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Equipado con avanzados chips Broadcom, el switch ofrece una capacidad de conmutación de 128 Gbps y una velocidad de reenvío de 96 Mpps. Incluye fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores axiales de velocidad variable para garantizar un rendimiento y una fiabilidad de red superiores. Compatible con IPv4/IPv6, numerosas funciones de enrutamiento de Capa 3 (como enrutamiento estático, OSPF, RIP y RIPng) y seguridad mejorada, este switch gigabit está diseñado para un despliegue flexible en diversos entornos de red, como redes de PYMES, empresas, mercados intermedios y sucursales.

Especificaciones
Puertos
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Chip de Switch
BCM56150
Capacidad de conmutación
128 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
96 Mpps
Dirección MAC
16,381
Búfer de paquetes
1.5MB
MLAG
Memoria Flash
256MB
Número de VLAN
4,000
SDRAM
512MB
Tabla ARP
11,956
Fuente de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Marco Jumbo
9.216
Número de ventilador
1 Integrado
MTBF
>200.000 horas
Flujo de aire
De derecha a izquierda
Rutas IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 0.6A
Consumo máximo de energía
27W
Dimensiones (HxWxD)
1.75''x17.44''x10.55''(44.5×443×268mm)
Métodos de montaje
sobremesa, en rack o en pared

Software Spotlights

Acceso seguro y simplificado para usuarios e IoT
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas. Prueba PicOS-V gratis >

24 puertos con detección automática permiten diversas demandas de red
24 puertos Gigabit RJ45 permiten conectar varios dispositivos según los distintos anchos de banda, lo que ofrece una conexión de red más flexible.
BCM56150
Chip Broadcom
128 Gbps
Capacidad de conmutación
96 Mpps
Tasa de reenvío
Fuentes de alimentación redundantes duales y un ventilador inteligente
Las fuentes de alimentación redundantes pueden extraerse o sustituirse sin apagar el sistema, ventilador de velocidad variable con flujo de aire de derecha a izquierda para una refrigeración superior, reducción de ruido y potencia.
MLAG realiza servicios sin interrupciones

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicio sin interrupciones, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

El protocolo SSH (Secure Shell) proporciona acceso remoto seguro

SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de red, proporcionar conexiones seguras de acceso remoto a los dispositivos de red y garantizar eficazmente el desarrollo de los servicios de red de los usuarios.

Puertos RJ45
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Puertos de fibra óptica
4x 10G SFP+
2x 1G SFP (2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 1G SFP
4x 1G SFP
Puertos POE
24x PoE+
24x PoE+
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
MLAG
yes
yes
yes
yes
Fuentes de alimentación
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
1 integrado
1 integrado
Número de ventilador
1 integrado
2 integrados
Sin ventilador
1 integrado
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IS-IS, IPv6
yes
yes
yes
yes
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)PicOS® (1)Technical Support (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

J***h

United States

05 de sept. de 2024
5.0
FS does an amazing job and we appreciate all of your help and feedback!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente